Menu Search

Tiras y juntas aislantes - PVC de baja densidad

En stock

La tira aislante de PVC de baja densidad es una espuma de celda cerrada que ofrece una gran barrera de protección ante la humedad y el aire, una excelente resistencia a la oxidación y la intemperie, un excelente ajuste y flexibilidad a temperaturas bajas, y que resulta ideal para uso al aire libre. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente sensible a la presión con base acrílica. Método de prueba: ASTM D1667 Densidad (lb/ft3): 7 Deflexión de compresión: 2 psi. Conjunto de compresión: (50%) 8 máx. Temperatura de servicio: base de goma: de -40 ºF a 180 ºF Inflamabilidad: FMVSS 302 Aplicaciones. Aplicación HVAC. Construcción. Montaje general. Caravana/Tráiler/Camión.

Código De La Serie: SR1867

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del rollo Material Anchura general Altura general Compra
1,46 € - 2,33 € 298 En stock
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
0,282 € - 0,282 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 m
PE
20.0 mm
2.0 mm
0,432 € - 0,6719 € 250 En stock
10.0 m
EPDM
10.0 mm
2.0 mm
0,04 € - 0,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
0,426 € - 0,426 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
0,49 € - 0,52 € 288 En stock
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
0,596 € - 0,596 € 20 En stock
10.0 m
PE
40.0 mm
5.0 mm
0,211 € - 0,2344 € 278 En stock
10.0 m
PE
10.0 mm
2.0 mm
0,2405 € - 0,2405 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 m
PE
15.0 mm
2.0 mm
0,376 € - 0,376 € 968 En stock
10.0 m
PE
10.0 mm
3.0 mm
0,2531 € - 0,2813 € 940 En stock
20.0 m
PE
25.0 mm
3.0 mm
  • de 2
Tiras aislantes 5.0 mm 5.0 m EPDM Negro

20122072

Rango de precios
2,33 € - 1,46 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Longitud del rollo
    5.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Tiras aislantes 2.0 mm 20.0 m PE Negro

20121846

Rango de precios
0,282 € - 0,282 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    2.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 2.0 mm 10.0 m EPDM Negro

20122089

Rango de precios
0,6719 € - 0,432 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Altura general
    2.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Tiras aislantes 3.0 mm 50.0 m EPDM Negro

20063108

Rango de precios
0,09 € - 0,04 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Anchura general
    1000.0 mm
  • Longitud del rollo
    50.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Tiras aislantes 8.0 mm 5.0 m EPDM Negro

20063115

Rango de precios
0,426 € - 0,426 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
  • Longitud del rollo
    5.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Tiras aislantes 2.0 mm 10.0 m EPDM Negro

20062941

Rango de precios
0,52 € - 0,49 €

Niveles de existencias
288 En stock
Atributos
  • Altura general
    2.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Tiras aislantes 5.0 mm 10.0 m PE Negro

20062361

Rango de precios
0,596 € - 0,596 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 2.0 mm 10.0 m PE Negro

20062392

Rango de precios
0,2344 € - 0,211 €

Niveles de existencias
278 En stock
Atributos
  • Altura general
    2.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 2.0 mm 10.0 m PE Negro

20062262

Rango de precios
0,2405 € - 0,2405 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    2.0 mm
  • Anchura general
    15.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 3.0 mm 10.0 m PE Negro

20062293

Rango de precios
0,376 € - 0,376 €

Niveles de existencias
968 En stock
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 3.0 mm 20.0 m PE Negro

20062316

Rango de precios
0,2813 € - 0,2531 €

Niveles de existencias
940 En stock
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno