Los tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica en cruz se pueden instalar utilizando un destornillador de cabeza Phillips y son ideales para unir paneles de chapa finos. Hechos de poliftalamida con relleno de fibra de vidrio al 45 %, con acabado en color negro.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Longitud de la rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1945 € - 0,2047 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3563 € - 0,3752 € | 771 En stock |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,3981 € - 0,419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,2076 € - 0,2185 € | 23400 En stock |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,6428 € - 1,7284 € | 475 En stock |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,6625 € - 0,697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1852 € - 0,195 € | 25000 En stock |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,18 € - 0,1894 € | 6718 En stock |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1011 € - 0,1064 € | 489 En stock |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1866 € - 0,1964 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
10105467 | 0,1419 € - 0,1494 € | 986 En stock |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0,1458 € - 0,1535 € | 3874 En stock |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1419 € - 0,1494 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1524 € - 0,1604 € | 3572 En stock |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,5099 € - 0,5367 € | 5000 En stock |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,2352 € - 0,2475 € | 258080 En stock |
4.5 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,2943 € - 0,3098 € | 1669 En stock |
5.5 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1537 € - 0,1618 € | 2877 En stock |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0749 € - 0,0789 € | 11000 En stock |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,3206 € - 0,3375 € | 1310 En stock |
6.3 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar