Menu Search

Tornillos autorroscantes: cabeza cilíndrica en cruz

En stock

Los tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica en cruz se pueden instalar utilizando un destornillador de cabeza Phillips y son ideales para unir paneles de chapa finos. Hechos de poliftalamida con relleno de fibra de vidrio al 45 %, con acabado en color negro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Longitud de la rosca Compra
0,3637 € - 0,3835 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
PPA
16.0 mm
0,2076 € - 0,2185 € 23400 En stock
4.2 mm
PPA
16.0 mm
0,3981 € - 0,419 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,6625 € - 0,697 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
PPA
16.0 mm
0,3563 € - 0,3752 € 771 En stock
3.5 mm
PPA
6.5 mm
0,1945 € - 0,2047 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
PPA
16.0 mm
1,6428 € - 1,7284 € 475 En stock
8.0 mm
PPA
50.0 mm
0,1852 € - 0,195 € 25000 En stock
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,1866 € - 0,1964 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
PPA
9.5 mm
0,18 € - 0,1894 € 6718 En stock
4.2 mm
PPA
13.0 mm
0,2943 € - 0,3098 € 1669 En stock
5.5 mm
PPA
25.0 mm
0,2352 € - 0,2475 € 258080 En stock
4.5 mm
PPA
38.0 mm
0,1011 € - 0,1064 € 489 En stock
3.5 mm
PPA
16.0 mm
0,6584 € - 0,6928 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
PPA
25.0 mm
  • de 2
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.8 mm 16.0 mm PPA Negro

10376713

Rango de precios
0,3835 € - 0,3637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
PPA Ajuste cruzado De cabeza aplanada Tornillo para chapas de metal - Medida de la rosca 4.2 mm; Longitud de la rosca 16.0 mm | 0.63 in

10376706

Rango de precios
0,2185 € - 0,2076 €

Niveles de existencias
23400 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.8 mm 22.0 mm PPA Negro

10376737

Rango de precios
0,419 € - 0,3981 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 6.3 mm 16.0 mm PPA Negro

10376768

Rango de precios
0,697 € - 0,6625 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    6.3 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 6.5 mm PPA Negro

10376645

Rango de precios
0,3752 € - 0,3563 €

Niveles de existencias
771 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 16.0 mm PPA Negro

10376676

Rango de precios
0,2047 € - 0,1945 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 8.0 mm 50.0 mm PPA Negro

10376799

Rango de precios
1,7284 € - 1,6428 €

Niveles de existencias
475 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.8 mm 22.0 mm PPA

10105573

Rango de precios
0,195 € - 0,1852 €

Niveles de existencias
25000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.2 mm 9.5 mm PPA

10105504

Rango de precios
0,1964 € - 0,1866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.2 mm 13.0 mm PPA

10105511

Rango de precios
0,1894 € - 0,18 €

Niveles de existencias
6718 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 5.5 mm 25.0 mm PPA

10105597

Rango de precios
0,3098 € - 0,2943 €

Niveles de existencias
1669 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    5.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.5 mm 38.0 mm PPA

10105580

Rango de precios
0,2475 € - 0,2352 €

Niveles de existencias
258080 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    38.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 16.0 mm PPA

10105498

Rango de precios
0,1064 € - 0,1011 €

Niveles de existencias
489 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 6.3 mm 25.0 mm PPA Negro

10376782

Rango de precios
0,6928 € - 0,6584 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    6.3 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm