Esta gama de tornillos de hombro presentan un cabezal ultrabajo con casquillo hexagonal. La altura de la cabeza de estos tornillos de perfil muy bajo es de aproximadamente 1/3 de la de los tornillos de hombro normales. Los cabezales cilíndricos son ideales para montajes de precisión y se utilizan sobre todo cuando se dispone de menos superficie.
Están fabricados en acero inoxidable austenítico que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción. Estos tornillos son adecuados para la industria farmacéutica y otras aplicaciones.
Material: Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Material | l2 | A/F | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
1.7
|
5.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
6.0
|
3.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
1.3
|
6.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
4.0
|
2.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
2.7
|
16.0
|
Acero inoxidable 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
1.7
|
16.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
6.0
|
3.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
1.3
|
5.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
4.0
|
2.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
3.5
|
12.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
16.0
|
6.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
1.3
|
12.0
|
Acero inoxidable 316
|
4.0
|
2.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
2.0
|
10.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
11.0
|
4.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
3.5
|
16.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
16.0
|
6.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
1.7
|
6.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
6.0
|
3.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
2.7
|
10.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
12.0
|
5.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
1.7
|
30.0
|
Acero inoxidable 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
1.3
|
25.0
|
Acero inoxidable 316
|
5.0
|
2.5
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
4.0
|
1.3
|
10.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
4.0
|
2.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
1.3
|
16.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
5.0
|
2.5
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
1.7
|
25.0
|
Acero inoxidable 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
1.7
|
8.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
6.0
|
3.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
3.5
|
20.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
16.0
|
6.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
1.3
|
30.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
5.0
|
2.5
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
1.3
|
5.0
|
Acero inoxidable 316 ennegrecido
|
5.0
|
2.5
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar