Menu Search

Tornillos de hombro - Cabeza ultrabaja

En stock

Esta gama de tornillos de hombro presentan un cabezal ultrabajo con casquillo hexagonal. La altura de la cabeza de estos tornillos de perfil muy bajo es de aproximadamente 1/3 de la de los tornillos de hombro normales. Los cabezales cilíndricos son ideales para montajes de precisión y se utilizan sobre todo cuando se dispone de menos superficie.

Están fabricados en acero inoxidable austenítico que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción. Estos tornillos son adecuados para la industria farmacéutica y otras aplicaciones.

  • La altura de la cabeza de estos tornillos de perfil muy bajo es de aproximadamente 1/3 de la de los tornillos de hombro normales.
  • Tienen formas hexagonales que son ideales para montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Adecuados para aplicaciones farmacéuticas y de otro tipo.
  • Adecuados para aplicaciones farmacéuticas y de otro tipo.
Material: Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
168 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Material l2 A/F Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
1.3
25.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
5.0
2.5
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
1.7
30.0
Acero inoxidable 316
6.0
3.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
1.3
40.0
Acero inoxidable 316
5.0
2.5
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
2.0
25.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
11.0
4.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
1.7
40.0
Acero inoxidable 316
6.0
3.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
2.7
10.0
Acero inoxidable 316
12.0
5.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
2.0
6.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
11.0
4.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
3.5
20.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
16.0
6.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
2.0
12.0
Acero inoxidable 316
11.0
4.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
1.7
4.0
Acero inoxidable 316
6.0
3.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
2.7
20.0
Acero inoxidable 316
12.0
5.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
2.7
16.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
12.0
5.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
1.3
10.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
5.0
2.5
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
3.5
30.0
Acero inoxidable 316
16.0
6.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
2.7
16.0
Acero inoxidable 316
12.0
5.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
1.7
16.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
6.0
3.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
3.5
10.0
Acero inoxidable 316
16.0
6.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
2.7
25.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
12.0
5.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
1.7
5.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
6.0
3.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.0
1.3
6.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
4.0
2.0
  • de 9
Tornillo de hombro M4 5.0 25.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20235406


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro M5 6.0 30.0 Acero inoxidable 316

20235376


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro M4 5.0 40.0 Acero inoxidable 316

20235352


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro M6 8.0 25.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20235451


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro M5 6.0 40.0 Acero inoxidable 316

20235383


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro M8 10.0 10.0 Acero inoxidable 316

20232290


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro M6 8.0 6.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20232696


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro M10 12.0 20.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20232894


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro M6 8.0 12.0 Acero inoxidable 316

20225001


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro M5 6.0 4.0 Acero inoxidable 316

20224899


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro M8 10.0 20.0 Acero inoxidable 316

20232320


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro M8 10.0 16.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20232801


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro M4 5.0 10.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20232573


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro M10 12.0 30.0 Acero inoxidable 316

20232429


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro M8 10.0 16.0 Acero inoxidable 316

20232313


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro M5 6.0 16.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20232672


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro M10 12.0 10.0 Acero inoxidable 316

20232375


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro M8 10.0 25.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20232825


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro M5 6.0 5.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20232627


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro M3 4.0 6.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20232474


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0