Menu Search

Tornillos de hombro - Cabeza ultrabaja

En stock

Esta gama de tornillos de hombro presentan un cabezal ultrabajo con casquillo hexagonal. La altura de la cabeza de estos tornillos de perfil muy bajo es de aproximadamente 1/3 de la de los tornillos de hombro normales. Los cabezales cilíndricos son ideales para montajes de precisión y se utilizan sobre todo cuando se dispone de menos superficie.

Están fabricados en acero inoxidable austenítico que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción. Estos tornillos son adecuados para la industria farmacéutica y otras aplicaciones.

  • La altura de la cabeza de estos tornillos de perfil muy bajo es de aproximadamente 1/3 de la de los tornillos de hombro normales.
  • Tienen formas hexagonales que son ideales para montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Adecuados para aplicaciones farmacéuticas y de otro tipo.
  • Adecuados para aplicaciones farmacéuticas y de otro tipo.
Material: Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
168 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Material l2 A/F Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
1.3
4.0
Acero inoxidable 316
5.0
2.5
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
1.7
16.0
Acero inoxidable 316
6.0
3.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
1.7
20.0
Acero inoxidable 316
6.0
3.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.0
1.3
8.0
Acero inoxidable 316
4.0
2.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.0
1.3
4.0
Acero inoxidable 316
4.0
2.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
1.3
16.0
Acero inoxidable 316
5.0
2.5
Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.0
1.3
5.0
Acero inoxidable 316
4.0
2.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
2.7
12.0
Acero inoxidable 316
12.0
5.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
3.5
40.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
16.0
6.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
2.7
50.0
Acero inoxidable 316
12.0
5.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
2.7
40.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
12.0
5.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
1.3
16.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
5.0
2.5
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
1.7
25.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
6.0
3.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
1.7
30.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
6.0
3.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
1.3
40.0
Acero inoxidable 316
5.0
2.5
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
2.7
30.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
12.0
5.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
2.7
30.0
Acero inoxidable 316
12.0
5.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
2.0
20.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
11.0
4.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
3.5
16.0
Acero inoxidable 316
16.0
6.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
2.7
12.0
Acero inoxidable 316 ennegrecido
12.0
5.0
  • de 9
Tornillo de hombro M4 5.0 4.0 Acero inoxidable 316

20224813


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro M5 6.0 16.0 Acero inoxidable 316

20224950


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro M5 6.0 20.0 Acero inoxidable 316

20224967


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro M3 4.0 8.0 Acero inoxidable 316

20224790


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro M3 4.0 4.0 Acero inoxidable 316

20224769


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro M4 5.0 16.0 Acero inoxidable 316

20224875


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro M3 4.0 5.0 Acero inoxidable 316

20224776


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro M8 10.0 12.0 Acero inoxidable 316

20232306


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro M10 12.0 40.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20232924


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro M8 10.0 50.0 Acero inoxidable 316

20232368


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro M8 10.0 40.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20232849


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro M4 5.0 16.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20232597


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro M5 6.0 25.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20235437


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro M5 6.0 30.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20235444


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro M4 5.0 40.0 Acero inoxidable 316

20235352


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro M8 10.0 30.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20232832


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro M8 10.0 30.0 Acero inoxidable 316

20232344


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro M6 8.0 20.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20232740


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro M10 12.0 16.0 Acero inoxidable 316

20232399


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro M8 10.0 12.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20232795


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • l2
    12.0