Menu Search

Tornillo Forma ranurada M3 10.0 mm Nylon Natural

Una cabeza redonda ranurada fabricada en nylon natural. La cabeza abovedada ofrece un acabado limpio en aplicaciones donde se desea obtener un acabado estéticamente agradable.
Referencia de Essentra:

10053034

Número de pieza del fabricante:

0130090000VR

4387 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0629 €
5000 + 0,0597 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

62,90 €

1000 x 0,0629 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 5.5 mm
Altura de la cabeza 2.7 mm
Medida de la rosca M3
Diámetro de inclinación 0.5 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Profundidad de ranura 0.9 mm
Anchura de la ranura 0.8 mm
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Tipo de cabezal Cabeza redonda
Color Natural
Material Nylon
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros