Menu Search

Ventosas de una cara - Con ranura

En stock

Las ventosas con ranura son ideales para colgar un cordel, cable o cordón en materiales impresos o expositores autocolgantes. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro de la copa Compra
0,2602 € - 0,2738 € 1825 En stock
Transparente
45.0 mm
0,1406 € - 0,3108 € 4498 En stock
Negro
30.0 mm
0,2286 € - 0,5054 € 5000 En stock
Negro
45.0 mm
0,096 € - 0,2123 € 7678 En stock
Transparente
19.0 mm
0,4034 € - 0,8916 € 107 En stock
Transparente
63.0 mm
10256374 0,2785 € - 0,6158 € 3390 En stock
Transparente
35.0 mm
0,0678 € - 0,1499 € 4800 En stock
Negro
19.0 mm
0,0964 € - 0,2132 € 56928 En stock
Transparente
22.0 mm
0,3468 € - 0,7672 € 6425 En stock
Transparente
55.0 mm
0,3156 € - 0,3318 € 19998 En stock
Transparente
25.0 mm
0,1405 € - 0,1479 € 3000 En stock
Blanco
30.0 mm
0,7463 € - 1,6499 € 4061 En stock
Transparente
73.0 mm
0,2313 € - 0,5112 € 32710 En stock
Transparente
40.0 mm
0,0549 € - 0,1214 € 10374 En stock
Negro
22.0 mm
0,9605 € - 2,1234 € 1982 En stock
Transparente
50.0 mm
0,163 € - 0,1714 € 11789 En stock
Transparente
40.0 mm
0,2036 € - 0,4502 € 2400 En stock
Negro
40.0 mm
0,1616 € - 0,3573 € 24328 En stock
Transparente
30.0 mm
0,3047 € - 0,321 € 4750 En stock
Blanco
55.0 mm
0,2548 € - 0,5635 € 5200 En stock
Negro
50.0 mm
  • de 2
Ventosa 45.0 mm Estilo 2 PVC Transparente

10256435

Rango de precios
0,2738 € - 0,2602 €

Niveles de existencias
1825 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    45.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.2432 GBP
  • Grosor general
    19.0 mm
  • Método para colgar
    Adhesivo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosa 30.0 mm Estilo 2 PVC Negro

10279472

Rango de precios
0,3108 € - 0,1406 €

Niveles de existencias
4498 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    30.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.3658 EUR
  • Grosor general
    11.4 mm
  • Método para colgar
    Adhesivo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosa 45.0 mm Estilo 2 PVC Negro

10279496

Rango de precios
0,5054 € - 0,2286 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    45.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.595 EUR
  • Grosor general
    19.0 mm
  • Método para colgar
    Adhesivo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosas de una cara;19.0 mm

10256275

Rango de precios
0,2123 € - 0,096 €

Niveles de existencias
7678 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    19.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.2208 GBP
  • Grosor general
    10.0 mm
  • Método para colgar
    Style 2
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosa 63.0 mm Estilo 2 PVC Transparente

10256510

Rango de precios
0,8916 € - 0,4034 €

Niveles de existencias
107 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    63.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.9272 GBP
  • Grosor general
    23.3 mm
  • Método para colgar
    Adhesivo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosa 35.0 mm Tipo 3 PVC Transparente

10256374

Rango de precios
0,6158 € - 0,2785 €

Niveles de existencias
3390 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    35.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.6403 GBP
  • Grosor general
    12.5 mm
  • Método para colgar
    Adhesivo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosas de una cara 19.0 mm

10279458

Rango de precios
0,1499 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
4800 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    19.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.1558 GBP
  • Grosor general
    10.0 mm
  • Método para colgar
    Adhesivo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosas de una cara 22.0 mm

10256299

Rango de precios
0,2132 € - 0,0964 €

Niveles de existencias
56928 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    22.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.2217 GBP
  • Grosor general
    8.5 mm
  • Método para colgar
    Style 2
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosa 55.0 mm Estilo 2 PVC Transparente

10256497

Rango de precios
0,7672 € - 0,3468 €

Niveles de existencias
6425 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    55.0 mm
  • Grosor general
    20.5 mm
  • Método para colgar
    Adhesivo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Transparente
Ventosa 25.0 mm Tipo 2 PVC Transparente

10279526

Rango de precios
0,3318 € - 0,3156 €

Niveles de existencias
19998 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    25.0 mm
  • Método para colgar
    Adhesivo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Transparente
  • Código de material
    3926909790
Ventosas de una cara 30.0 mm

10279427

Rango de precios
0,1479 € - 0,1405 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    30.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.1483 GBP
  • Grosor general
    11.4 mm
  • Método para colgar
    Adhesivo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosa 73.0 mm Estilo 2 PVC Transparente

10280126

Rango de precios
1,6499 € - 0,7463 €

Niveles de existencias
4061 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    73.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    1.7154 GBP
  • Grosor general
    13.5 mm
  • Método para colgar
    Adhesivo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosa 40.0 mm Estilo 2 PVC Transparente

10256398

Rango de precios
0,5112 € - 0,2313 €

Niveles de existencias
32710 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    40.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.5315 GBP
  • Grosor general
    15.2 mm
  • Método para colgar
    Adhesivo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosa 22.0 mm Estilo 2 PVC Negro

10279465

Rango de precios
0,1214 € - 0,0549 €

Niveles de existencias
10374 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    22.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.1429 EUR
  • Grosor general
    8.5 mm
  • Método para colgar
    Adhesivo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosa 50.0 mm Estilo 2 PVC Transparente

10256466

Rango de precios
2,1234 € - 0,9605 €

Niveles de existencias
1982 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    50.0 mm
  • Grosor general
    18.9 mm
  • Método para colgar
    Adhesivo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Transparente
Ventosa 40.0 mm Estilo 2 PVC Transparente

10393970

Rango de precios
0,1714 € - 0,163 €

Niveles de existencias
11789 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    40.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.2803 GBP
  • Grosor general
    13.5 mm
  • Método para colgar
    Adhesivo
Ventosa 40.0 mm Estilo 2 PVC Negro

10279489

Rango de precios
0,4502 € - 0,2036 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    40.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.4681 GBP
  • Grosor general
    15.2 mm
  • Método para colgar
    Adhesivo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosa 30.0 mm Estilo 2 PVC Transparente

10256336

Rango de precios
0,3573 € - 0,1616 €

Niveles de existencias
24328 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    30.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.4205 EUR
  • Grosor general
    11.4 mm
  • Método para colgar
    Adhesivo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Ventosa 55.0 mm Estilo 2 PVC Blanco

10279441

Rango de precios
0,321 € - 0,3047 €

Niveles de existencias
4750 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    55.0 mm
  • Grosor general
    20.5 mm
  • Método para colgar
    Adhesivo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
Ventosa 50.0 mm Estilo 2 PVC Negro

10279502

Rango de precios
0,5635 € - 0,2548 €

Niveles de existencias
5200 En stock
Atributos
  • Diámetro de la copa
    50.0 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.5859 GBP
  • Grosor general
    18.9 mm
  • Método para colgar
    Adhesivo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo