Menu Search

Volantes - Dos radios de tecnopolímero

En stock

Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Estilo de la rueda de mano Material de la rueda Número de radiales Diámetro de la rueda manual Compra
46,90 € - 49,37 € 41 En stock
Negro
Con asa
PP
2
125.0 mm
34,15 € - 35,95 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Con asa
PP
2
80.0 mm
39,76 € - 41,85 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Con asa
Nylon
0
150.0 mm
103,30 € - 108,73 € 5 En stock
Negro
Sin asa
Acero
4
250.0 mm
52,99 € - 55,78 € 2 En stock
Negro
Con asa
Nylon
0
150.0 mm
64,61 € - 68,01 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Con asa
PP
2
200.0 mm
30,26 € - 31,86 € 11 En stock
Negro
Sin asa
Nylon
2
160.0 mm
30,265 € - 31,86 € 10 En stock
Negro
Con asa
Nylon
2
130.0 mm
17,47 € - 18,39 € 79 En stock
Negro
Con asa
PP
2
80.0 mm
79,315 € - 83,485 € 2 En stock
Natural
Con asa
Aluminio
2
125.0 mm
22,73 € - 23,92 € 6 En stock
Negro
Sin asa
Nylon
2
130.0 mm
117,69 € - 123,88 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Sin asa
PP
2
375.0 mm
28,79 € - 30,305 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Con asa
Nylon
0
100.0 mm
87,95 € - 92,58 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Sin asa
Acero
4
200.0 mm
37,82 € - 39,815 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Con asa
Nylon
0
100.0 mm
50,39 € - 53,04 € 14 En stock
Negro
Con asa
PP
2
160.0 mm
187,47 € - 197,34 € 1 En stock
Natural
Con asa
Aluminio
2
200.0 mm
21,49 € - 22,61 € 30 En stock
Negro
Con asa
PP
2
125.0 mm
24,60 € - 25,895 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Con asa
Nylon
2
100.0 mm
26,40 € - 27,79 € 2 En stock
Negro
Con asa
PP
2
160.0 mm
  • de 3
Rueda manual 125.0 mm Orificio escariado 12.0 mm 22.0 mm PP Negro

10189719

Rango de precios
49,37 € - 46,90 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    125.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    44.0 mm
  • Altura del asa
    65.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    31.0 mm
  • Altura general
    109.0 mm
Rueda manual 80.0 mm Orificio escariado 8.0 mm 17.0 mm PP Negro

10189894

Rango de precios
35,95 € - 34,15 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    80.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    35.0 mm
  • Altura del asa
    45.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    25.0 mm
  • Altura general
    80.0 mm
Rueda de control manual 150.0 mm 5.0 mm Nylon Negro

10271117

Rango de precios
41,85 € - 39,76 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    150.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    53.0 mm
  • Altura del asa
    76.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    38.0 mm
  • Altura general
    129.0 mm
Rueda de control manual 250.0 mm 17.0 mm Acero Negro

10271070

Rango de precios
108,73 € - 103,30 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    250.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    47.0 mm
  • Diámetro general
    250.0 mm
  • Altura general
    47.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda de control manual 150.0 mm 5.0 mm Nylon Negro

10271148

Rango de precios
55,78 € - 52,99 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    150.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    53.0 mm
  • Altura del asa
    98.0 mm
  • Diámetro general
    150.0 mm
  • Altura general
    151.0 mm
Rueda manual 200.0 mm Orificio escariado 20.0 mm 34.0 mm PP Negro

10189801

Rango de precios
68,01 € - 64,61 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    200.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    61.0 mm
  • Altura del asa
    80.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    50.0 mm
  • Altura general
    141.0 mm
Rueda de control manual 160.0 mm 5.0 mm Nylon Negro

10271186

Rango de precios
31,86 € - 30,26 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    160.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    56.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    40.0 mm
  • Altura general
    56.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda de control manual 130.0 mm 5.0 mm Nylon Negro

10271216

Rango de precios
31,86 € - 30,265 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    130.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    50.0 mm
  • Altura del asa
    66.0 mm
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Altura general
    116.0 mm
Rueda manual 80.0 mm Orificio escariado 8.0 mm 17.0 mm PP Negro

10189870

Rango de precios
18,39 € - 17,47 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    80.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    35.0 mm
  • Altura del asa
    45.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    23.5 mm
  • Altura general
    80.0 mm
Rueda de control manual Dos radios 125.0 mm 12.0 mm

10271018

Rango de precios
83,485 € - 79,315 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    125.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    33.0 mm
  • Altura del asa
    65.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    31.0 mm
  • Altura general
    98.0 mm
Rueda de control manual 130.0 mm 5.0 mm Nylon Negro

10271179

Rango de precios
23,92 € - 22,73 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    130.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    50.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    32.0 mm
  • Altura general
    50.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 375.0 mm Orificio escariado 26.0 mm 43.0 mm PP Negro

10189863

Rango de precios
123,88 € - 117,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    375.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    87.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    81.0 mm
  • Altura general
    87.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda de control manual 100.0 mm 5.0 mm Nylon Negro

10271100

Rango de precios
30,305 € - 28,79 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    100.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    39.0 mm
  • Altura del asa
    54.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    30.0 mm
  • Altura general
    93.0 mm
Rueda de control manual 200.0 mm 14.0 mm Acero Negro

10271063

Rango de precios
92,58 € - 87,95 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    200.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    42.0 mm
  • Diámetro general
    200.0 mm
  • Altura general
    42.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda de control manual 100.0 mm 5.0 mm Nylon Negro

10271131

Rango de precios
39,815 € - 37,82 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    100.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    39.0 mm
  • Altura del asa
    54.0 mm
  • Diámetro general
    100.0 mm
  • Altura general
    93.0 mm
Rueda manual 160.0 mm Orificio escariado 16.0 mm 27.0 mm PP Negro

10189764

Rango de precios
53,04 € - 50,39 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    160.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    51.0 mm
  • Altura del asa
    80.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    40.0 mm
  • Altura general
    131.0 mm
Rueda manual 200.0 mm Taladro 18.0 mm 24.5 mm Aluminio

10271049

Rango de precios
197,34 € - 187,47 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    200.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    45.0 mm
  • Altura del asa
    96.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    42.0 mm
  • Altura general
    141.0 mm
Rueda manual 125.0 mm Orificio escariado 14.0 mm 22.0 mm PP Negro

10189702

Rango de precios
22,61 € - 21,49 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    125.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    44.0 mm
  • Altura del asa
    65.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    31.0 mm
  • Altura general
    109.0 mm
Rueda de control manual 100.0 mm 5.0 mm Nylon Negro

10271209

Rango de precios
25,895 € - 24,60 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    100.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    44.0 mm
  • Altura del asa
    56.0 mm
  • Diámetro general
    100.0 mm
  • Altura general
    100.0 mm
Rueda manual 160.0 mm Orificio escariado 16.0 mm 27.0 mm PP Negro

10189740

Rango de precios
27,79 € - 26,40 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Diámetro de la rueda manual
    160.0 mm
  • Altura de la rueda manual
    51.0 mm
  • Altura del asa
    80.0 mm
  • Diámetro del núcleo
    40.0 mm
  • Altura general
    131.0 mm