Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Estilo de la rueda de mano | Material de la rueda | Número de radiales | Diámetro de la rueda manual | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,15 € - 35,95 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
47,17 € - 49,66 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
121,08 € - 127,46 € | 3 En stock |
Natural
|
Con asa
|
Aluminio
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
37,82 € - 39,81 € | 1 En stock |
Negro
|
Sin asa
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
37,82 € - 39,81 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
97,645 € - 102,785 € | 2 En stock |
Natural
|
Con asa
|
Aluminio
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
19,86 € - 20,90 € | 66 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
12,15 € - 12,79 € | 55 En stock |
Negro
|
Sin asa
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
11,83 € - 12,45 € | 92 En stock |
Negro
|
Sin asa
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar