Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero inoxidable Arandelas de retención Arandelas M3.5

 (1 conjunto de productos)


Arandelas cautivas roscadas

Esta gama de arandelas tiene una rosca muy superficial en el diámetro interior. Esto significa que se pueden atornillar, y una vez pasadas las roscas no se separan del perno o el tornillo de fijación.

Cómo instalar un conjunto de arandela cautiva y tornillo de fijación:1) Coloque el tornillo de fijación en el orificio del panel.2) Rosque la arandela en el tornillo, hasta pasar la parte roscada del tornillo, que retiene el tornillo en el panel.

Las arandelas están fabricadas en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

  • Las arandelas cautivas tienen una rosca muy superficial en el diámetro interior.
  • Una vez pasadas las roscas no se separan del perno o del tornillo de fijación.
  • Montaje atornillado.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRP0168