Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

DIN Plástico Bloqueo del bombín Volantes

 (2 conjuntos de productos)


Pestillos de leva con vuelta de asa: asa T

Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa T se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

Código De La Serie: SR5518

Cierres con leva de bloqueo

Los cierres con leva de bloqueo están diseñados para fijar y cerrar el acceso a sus paneles y puertas con una leva giratoria que se fija conectando el marco o el retenedor a la parte posterior.

Estos cierres permiten un montaje rápido y sencillo sin herramientas. Se pueden montar en puertas de grosor normal y son ideales para aplicaciones de acceso ligeras.

La gama está disponible en varios tipos de cierre, entre los que se incluyen, con llave maestra, con misma llave y con llave diferente.

  • Materiales: acero inoxidable y aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: pulvicubierto, cromado y acero inoxidable
  • Colores: negro y natural (plata)