Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | d1 | h1 | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0362 € - 0,0563 € | Demander le délai de livraison ici |
0.661 in
16.8 mm
|
Jaune
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0956 € - 0,1487 € | Demander le délai de livraison ici |
1.016 in
25.8 mm
|
Jaune
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0264 € - 0,0411 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,024 € - 0,0373 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,1381 € | Demander le délai de livraison ici |
0.992 in
25.2 mm
|
Jaune
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,071 € - 0,1105 € | Demander le délai de livraison ici |
0.783 in
19.9 mm
|
Jaune
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0922 € - 0,1434 € | Demander le délai de livraison ici |
1.016 in
25.8 mm
|
Jaune
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1238 € - 0,1927 € | 40 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
Jaune
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2947 € - 0,4585 € | Demander le délai de livraison ici |
2.071 in
52.6 mm
|
Jaune
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0251 € - 0,0391 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1108 € - 0,1723 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1342 € - 0,2088 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
Jaune
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0362 € - 0,0563 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,1145 € | 99 En stock |
0.858 in
21.8 mm
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,263 € - 0,4092 € | Demander le délai de livraison ici |
1.835 in
46.6 mm
|
Jaune
|
1.622 in
41.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1108 € - 0,1723 € | Demander le délai de livraison ici |
1.228 in
31.2 mm
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0783 € - 0,1218 € | Demander le délai de livraison ici |
0.933 in
23.7 mm
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1034 € - 0,1609 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
Jaune
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2182 € - 0,3394 € | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
Jaune
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0325 € - 0,0506 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm