Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(10 Types de produit)
Un loquet à fermeture par poussée ou "pust to close" est un type de loquet qui s'active automatiquement lorsque la porte est fermée. Il est doté d'un mécanisme de verrouillage par poussée qui maintient le pêne en extension jusqu'à ce que la porte soit poussée vers la fermeture, moment où le pêne se rétracte pour verrouiller la porte.
Lorsque la porte est poussée vers l'extérieur, le pêne sort à nouveau pour verrouiller la porte une fois qu'elle est refermée. Ce type de loquet constitue une méthode rapide, facile et sûre pour fermer des portes ou des panneaux sans nécessiter de mécanisme de verrouillage séparé. Il est couramment utilisé dans les applications où un accès rapide est nécessaire, comme dans les armoires, les tiroirs et les boîtiers d'équipement électronique.
Une large gamme de configurations et de types constitue notre gamme de loquets à fermeture par poussée. Vous pouvez choisir parmi un assortiment de mécanismes de verrouillage à poussoir tels que les verrous à bouton-poussoir, les loquets quart de tour et les loquets coulissants, les loqueteaux magnétiques et même les loquets à ouverture par poussée.
Notre gamme polyvalente comprend des loquets à visser et à pousser dans des matériaux tels que le métal, le plastique et l'acier. Notre gamme comprend également des contre-plaques. Ces composants constituent la solution idéale pour les loquets nécessitant des plaques supplémentaires.
Nos contre-plaques sont idéales pour les loqueteaux dont les contre-plaques ne sont pas fournies en série ou lorsque des contre-plaques supplémentaires sont nécessaires.
Nos loqueteaux magnétiques invisibles sont parfaitement adaptés aux situations exigeant une finition affleurée - En plus d'être esthétiques, ils offrent de nombreux avantages fonctionnels tels qu'une facilité d'application et une sécurité accrue.
Loqueteaux magnétiques - Montage encastré dans une encoche du cadre pour fournir un effet affleuré. La gamme propose différentes options de montage, encliquetable pour une installation rapide ou à visser pour un meilleur maintien. Cette gamme est adaptée à différentes forces et épaisseurs de panneaux.
Séries: SR5427
Les loqueteaux magnétiques à visser sont à montage en surface et tendent à être plus adaptés aux applications à usage intensif que la version encliquetable. La gamme est adaptée à différentes épaisseurs de panneaux et forces.
Séries: SR5428
Nos loqueteaux magnétiques à visser sont disponibles en différentes tailles et formes, offrant différentes force magnétiques et différents sens de montage pour répondre à vos besoins.
Notre gamme de loquets à ressort est adaptée aux applications en bois ou en métal. La gamme est proposée avec ou sans contre-plaque et avec ou sans butée en position ouverte. Ils sont faciles à installer avec un montage à un seul trou sur le cadre et la porte;
Séries: SR5471
La base femelle à ressort est un loquet doté d'un système de ressort qui fait fonctionner le mécanisme de verrouillage et de déverrouillage. Ce loquet de porte est compatible avec deux gâches à commander indépendamment en fonction de l'exigence de montage.
Séries: SR5074
Les loqueteaux magnétiques ultra-minces à visser sont idéaux pour les endroits très étroits. Ils sont en acier nickelé avec un aimant au néodyme.
Nos loqueteaux magnétiques de contact offrent des avantages esthétiques et conceptuels. Ils sont parfaitement adaptés aux applications pour lesquelles les poignées ou les boutons ne sont pas adaptés. Disponibles dans de nombreux styles différents, pour montage en surface ou à encastrer.
Les verrous à bouton-poussoir ont une ouverture par bouton-poussoir et une fermeture par claquement. Ils utilisent un seul trou de fixation pour faciliter l'installation et permettre une installation sur différentes épaisseurs de panneau. Cette gamme propose un éventail de découpes, de matières et de sécurité de verrouillage à clé ou sans clé.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer