Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | d1 | h1 | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1597 € - 0,2484 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Jaune
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,1381 € | Demander le délai de livraison ici |
0.992 in
25.2 mm
|
Jaune
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2947 € - 0,4585 € | Demander le délai de livraison ici |
2.071 in
52.6 mm
|
Jaune
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1155 € - 0,1797 € | 88 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
Jaune
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,1381 € | Demander le délai de livraison ici |
0.996 in
25.3 mm
|
Jaune
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0876 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1179 € - 0,1835 € | 100 En stock |
1.295 in
32.9 mm
|
Jaune
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1108 € - 0,1723 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0876 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
Jaune
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0994 € - 0,1547 € | Demander le délai de livraison ici |
1.094 in
27.8 mm
|
Jaune
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1131 € - 0,1759 € | 100 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
Jaune
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1238 € - 0,1927 € | 40 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
Jaune
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0956 € - 0,1487 € | Demander le délai de livraison ici |
1.016 in
25.8 mm
|
Jaune
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,2182 € - 0,3394 € | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
Jaune
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0277 € - 0,043 € | 5000 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Jaune
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0343 € - 0,0534 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0588 € - 0,0916 € | 85 En stock |
0.717 in
18.2 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1075 € - 0,1672 € | Demander le délai de livraison ici |
1.138 in
28.9 mm
|
Jaune
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1928 € - 0,2999 € | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
Jaune
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1498 € - 0,233 € | Demander le délai de livraison ici |
1.488 in
37.8 mm
|
Jaune
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer