Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | d1 | h1 | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1075 € - 0,1672 € | Demander le délai de livraison ici |
1.138 in
28.9 mm
|
Jaune
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,024 € - 0,0373 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0277 € - 0,043 € | 5000 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Jaune
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0343 € - 0,0534 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0288 € - 0,0449 € | Demander le délai de livraison ici |
0.465 in
11.8 mm
|
Jaune
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0876 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1155 € - 0,1797 € | 88 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
Jaune
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,1381 € | Demander le délai de livraison ici |
0.996 in
25.3 mm
|
Jaune
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0312 € - 0,0486 € | 60000 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1498 € - 0,233 € | Demander le délai de livraison ici |
1.488 in
37.8 mm
|
Jaune
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2182 € - 0,3394 € | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
Jaune
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1034 € - 0,1609 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
Jaune
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,263 € - 0,4092 € | Demander le délai de livraison ici |
1.835 in
46.6 mm
|
Jaune
|
1.622 in
41.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0251 € - 0,0391 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,071 € - 0,1105 € | Demander le délai de livraison ici |
0.783 in
19.9 mm
|
Jaune
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1597 € - 0,2484 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Jaune
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1108 € - 0,1723 € | Demander le délai de livraison ici |
1.228 in
31.2 mm
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0922 € - 0,1434 € | Demander le délai de livraison ici |
1.016 in
25.8 mm
|
Jaune
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1238 € - 0,1927 € | 40 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
Jaune
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer