Menu Rechercher

Ajusteurs de précision

En cours de production

Ces ajusteurs de précision confèrent des capacités de réglage fin, permettant le placement précis, l'alignement ou l'étalonnage d'un objet.

Ils sont conçus pour les applications avec espace restreint et peuvent facilement effectuer d'infimes modifications pour assurer des performances maximales et les résultats souhaités.

Ils fournissent une stabilité et une reproductibilité des mouvements. Après ajustement, ils maintiennent leur position, en garantissant la stabilité pendant les opérations. Cela est particulièrement critique lorsque des vibrations, des pressions externes ou des variations de température peuvent avoir un impact sur le placement. Couramment utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les dispositifs médicaux.

  • Conçus pour les applications avec espace limité.
  • Ils fournissent une stabilité et une reproductibilité des mouvements.
  • Utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h2 Pour boulon d1 Matière h3 Type de réglage h1 Ajouter au panier
36,0595 € - 48,0828 € Demander le délai de livraison ici
29.0
M12
45.0
Acier inoxydable
7.0
Avec contre-écrou
36.0
37,0948 € - 49,4563 € Demander le délai de livraison ici
15.0
M4
25.0
Acier inoxydable
4.0
Standard
19.0
43,1935 € - 57,5948 € Demander le délai de livraison ici
29.0
M12
45.0
Acier
7.0
Avec contre-écrou
36.0
Demander le délai de livraison ici
41.0
M6
32.0
Acier
14.0
Avec contre-écrou
55.0
Demander le délai de livraison ici
66.0
M20
70.0
Acier
40.0
Standard
106.0
Demander le délai de livraison ici
41.0
M8
32.0
Acier
14.0
Avec contre-écrou
55.0
Demander le délai de livraison ici
49.0
M16
45.0
Acier
18.0
Avec contre-écrou
67.0
Demander le délai de livraison ici
63.0
M24
58.0
Acier
23.0
Avec contre-écrou
86.0
Demander le délai de livraison ici
77.0
M24
70.0
Acier
29.0
Avec contre-écrou
106.0
69,2388 € - 92,3115 € Demander le délai de livraison ici
44.0
M24
70.0
Acier
10.0
Avec contre-écrou
54.0
Demander le délai de livraison ici
42.0
M12
45.0
Acier
25.0
Standard
67.0
Demander le délai de livraison ici
35.0
M10
32.0
Acier
20.0
Standard
55.0
Demander le délai de livraison ici
33.0
M6
25.0
Acier
10.0
Avec contre-écrou
43.0
Demander le délai de livraison ici
63.0
M20
58.0
Acier
23.0
Avec contre-écrou
86.0
Demander le délai de livraison ici
54.0
M16
58.0
Acier
32.0
Standard
86.0
35,0755 € - 46,7708 € Demander le délai de livraison ici
22.0
M16
45.0
Acier
7.0
Standard
29.0
40,3338 € - 53,7818 € Demander le délai de livraison ici
24.0
M10
32.0
Acier
5.0
Avec contre-écrou
29.0
89,011 € - 118,6745 € Demander le délai de livraison ici
33.0
M20
70.0
Acier inoxydable
10.0
Standard
43.0
32,5438 € - 43,3883 € Demander le délai de livraison ici
18.0
M8
32.0
Acier
5.0
Standard
23.0
32,5438 € - 43,3883 € Demander le délai de livraison ici
18.0
M6
32.0
Acier
5.0
Standard
23.0
  • sur 6
Ajusteur de précision M12 45.0 36.0 Acier inoxydable

20199852

Gamme de prix
48,0828 € - 36,0595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Ajusteur de précision M4 25.0 19.0 Acier inoxydable

20199609

Gamme de prix
49,4563 € - 37,0948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M4
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Ajusteur de précision M12 45.0 36.0 Acier

20199708

Gamme de prix
57,5948 € - 43,1935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Ajusteur de précision M6 32.0 55.0 Acier

20200701


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Ajusteur de précision M20 70.0 106.0 Acier

20200664


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Ajusteur de précision M8 32.0 55.0 Acier

20200718


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Ajusteur de précision M16 45.0 67.0 Acier

20200749


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Ajusteur de précision M24 58.0 86.0 Acier

20200770


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Ajusteur de précision M24 70.0 106.0 Acier

20200787


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Ajusteur de précision M24 70.0 54.0 Acier

20199760

Gamme de prix
92,3115 € - 69,2388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Ajusteur de précision M12 45.0 67.0 Acier

20200619


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Ajusteur de précision M10 32.0 55.0 Acier

20200596


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Ajusteur de précision M6 25.0 43.0 Acier

20200695


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajusteur de précision M20 58.0 86.0 Acier

20200763


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Ajusteur de précision M16 58.0 86.0 Acier

20200633


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Ajusteur de précision M16 45.0 29.0 Acier

20200411

Gamme de prix
46,7708 € - 35,0755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Ajusteur de précision M10 32.0 29.0 Acier

20199685

Gamme de prix
53,7818 € - 40,3338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Ajusteur de précision M20 70.0 43.0 Acier inoxydable

20199593

Gamme de prix
118,6745 € - 89,011 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajusteur de précision M8 32.0 23.0 Acier

20200381

Gamme de prix
43,3883 € - 32,5438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M8
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Ajusteur de précision M6 32.0 23.0 Acier

20200374

Gamme de prix
43,3883 € - 32,5438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0