Menu Rechercher

Ajusteurs de précision

En cours de production

Ces ajusteurs de précision confèrent des capacités de réglage fin, permettant le placement précis, l'alignement ou l'étalonnage d'un objet.

Ils sont conçus pour les applications avec espace restreint et peuvent facilement effectuer d'infimes modifications pour assurer des performances maximales et les résultats souhaités.

Ils fournissent une stabilité et une reproductibilité des mouvements. Après ajustement, ils maintiennent leur position, en garantissant la stabilité pendant les opérations. Cela est particulièrement critique lorsque des vibrations, des pressions externes ou des variations de température peuvent avoir un impact sur le placement. Couramment utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les dispositifs médicaux.

  • Conçus pour les applications avec espace limité.
  • Ils fournissent une stabilité et une reproductibilité des mouvements.
  • Utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h2 Pour boulon d1 Matière h3 Type de réglage h1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
63.0
M16
58.0
Acier inoxydable
23.0
Avec contre-écrou
86.0
Demander le délai de livraison ici
54.0
M24
58.0
Acier inoxydable
32.0
Standard
86.0
53,6998 € - 71,5963 € Demander le délai de livraison ici
28.0
M16
58.0
Acier inoxydable
9.0
Standard
37.0
Demander le délai de livraison ici
54.0
M16
58.0
Acier inoxydable
32.0
Standard
86.0
Demander le délai de livraison ici
49.0
M16
45.0
Acier inoxydable
18.0
Avec contre-écrou
67.0
Demander le délai de livraison ici
41.0
M6
32.0
Acier inoxydable
14.0
Avec contre-écrou
55.0
Demander le délai de livraison ici
33.0
M6
25.0
Acier inoxydable
10.0
Avec contre-écrou
43.0
Demander le délai de livraison ici
66.0
M24
70.0
Acier inoxydable
40.0
Standard
106.0
Demander le délai de livraison ici
42.0
M16
45.0
Acier inoxydable
25.0
Standard
67.0
Demander le délai de livraison ici
28.0
M6
25.0
Acier inoxydable
15.0
Standard
43.0
Demander le délai de livraison ici
63.0
M24
58.0
Acier inoxydable
23.0
Avec contre-écrou
86.0
40,3338 € - 53,7818 € Demander le délai de livraison ici
24.0
M6
32.0
Acier
5.0
Avec contre-écrou
29.0
53,6998 € - 71,5963 € Demander le délai de livraison ici
28.0
M20
58.0
Acier inoxydable
9.0
Standard
37.0
Demander le délai de livraison ici
35.0
M8
32.0
Acier inoxydable
20.0
Standard
55.0
42,886 € - 57,1848 € Demander le délai de livraison ici
22.0
M10
45.0
Acier inoxydable
7.0
Standard
29.0
36,777 € - 49,036 € Demander le délai de livraison ici
15.0
M6
25.0
Acier inoxydable
4.0
Standard
19.0
38,8578 € - 51,8138 € Demander le délai de livraison ici
18.0
M10
32.0
Acier inoxydable
5.0
Standard
23.0
42,886 € - 57,1848 € Demander le délai de livraison ici
22.0
M12
45.0
Acier inoxydable
7.0
Standard
29.0
42,886 € - 57,1848 € Demander le délai de livraison ici
22.0
M16
45.0
Acier inoxydable
7.0
Standard
29.0
53,6998 € - 71,5963 € Demander le délai de livraison ici
28.0
M24
58.0
Acier inoxydable
9.0
Standard
37.0
  • sur 6
Ajusteur de précision M16 58.0 86.0 Acier inoxydable

20201708


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Ajusteur de précision M24 58.0 86.0 Acier inoxydable

20201616


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Ajusteur de précision M16 58.0 37.0 Acier inoxydable

20201364

Gamme de prix
71,5963 € - 53,6998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Ajusteur de précision M16 58.0 86.0 Acier inoxydable

20201593


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Ajusteur de précision M16 45.0 67.0 Acier inoxydable

20201692


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Ajusteur de précision M6 32.0 55.0 Acier inoxydable

20201661


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Ajusteur de précision M6 25.0 43.0 Acier inoxydable

20201654


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajusteur de précision M24 70.0 106.0 Acier inoxydable

20201630


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Ajusteur de précision M16 45.0 67.0 Acier inoxydable

20201586


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Ajusteur de précision M6 25.0 43.0 Acier inoxydable

20201524


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Ajusteur de précision M24 58.0 86.0 Acier inoxydable

20201715


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Ajusteur de précision M6 32.0 29.0 Acier

20199661

Gamme de prix
53,7818 € - 40,3338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Ajusteur de précision M20 58.0 37.0 Acier inoxydable

20201371

Gamme de prix
71,5963 € - 53,6998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Ajusteur de précision M8 32.0 55.0 Acier inoxydable

20201548


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Ajusteur de précision M10 45.0 29.0 Acier inoxydable

20201333

Gamme de prix
57,1848 € - 42,886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Ajusteur de précision M6 25.0 19.0 Acier inoxydable

20201296

Gamme de prix
49,036 € - 36,777 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Ajusteur de précision M10 32.0 23.0 Acier inoxydable

20201326

Gamme de prix
51,8138 € - 38,8578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Ajusteur de précision M12 45.0 29.0 Acier inoxydable

20201340

Gamme de prix
57,1848 € - 42,886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Ajusteur de précision M16 45.0 29.0 Acier inoxydable

20201357

Gamme de prix
57,1848 € - 42,886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Ajusteur de précision M24 58.0 37.0 Acier inoxydable

20201388

Gamme de prix
71,5963 € - 53,6998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0