Menu Rechercher

Amortisseurs rotatifs

En stock

Les amortisseurs rotatifs contrôlent la vitesse et l’accélération d’un corps en mouvement. Faciles à utiliser, ils peuvent être installés au sein d’un assemblage. Disponibles dans un éventail de couples et de profils d’engrenage.

Séries: SR6271

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'engrenage Couleur Matière Distance entre les trous de fixation Couple Hauteur d'axe Ajouter au panier
5,2973 € - 8,1762 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
0.30 N
5,2973 € - 8,1762 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
1.2 N
6,9439 € - 9,2589 € 30 En stock
Engrenage standard
Noir
POM
5.5 N
4,9389 € - 7,9201 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Blanc
POM
9,0836 € - 17,9949 € 297 En stock
Engrenage standard
Noir
POM
4.0 N
4,3411 € - 4,3411 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
5,2973 € - 8,1762 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
2.20 N
5,2973 € - 8,1762 € 490 En stock
Engrenage standard
Noir
POM
1.5 N
6,9439 € - 9,2589 € 161 En stock
Engrenage standard
Noir
POM
7.5 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Blanc
POM ; PA
2.2 N
9,0836 € - 17,9949 € 111 En stock
Engrenage standard
Noir
POM
3.0 N
9,0836 € - 17,9949 € 222 En stock
Engrenage standard
Noir
POM
5.5 N
4,3373 € - 13,8836 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
5,2973 € - 8,1762 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
0.3 N
5,2973 € - 8,1762 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
2.2 N
9,0836 € - 17,9949 € 290 En stock
Engrenage standard
Noir
POM
5.5 N
9,0836 € - 17,9949 € 1036 En stock
Engrenage standard
Noir
POM
11.0 N
12,8823 € - 27,0528 € 1200 En stock
Engrenage standard
Noir
2,4915 € - 4,0068 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
9,0836 € - 17,9949 € 298 En stock
Engrenage standard
Noir
POM
4.0 N
  • sur 8
Amortisseur rotatif - avec engrenage 0.30 N 10.3 mm POM

10328460

Gamme de prix
8,1762 € - 5,2973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    10.4 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 1.2 N 8.8 mm POM

10328545

Gamme de prix
8,1762 € - 5,2973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Longueur totale
    21.5 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    10.4 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 5.5 N 13.8 mm POM

10328620

Gamme de prix
9,2589 € - 6,9439 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    18.6 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    16.2 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 0.25 13.8 mm POM

10644751

Gamme de prix
7,9201 € - 4,9389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    16.3 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Blanc
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - avec engrenage 4.0 N 22.0 mm POM

10403693

Gamme de prix
17,9949 € - 9,0836 €

Niveaux de stock
297 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    16.2 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - avec engrenage 15.0 mm

10317242

Gamme de prix
4,3411 € - 4,3411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.5 mm
  • Longueur totale
    24.0 mm
  • Matière complète
    Polycarbonate; acétal
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - avec engrenage 2.20 N 10.4 mm POM

10328477

Gamme de prix
8,1762 € - 5,2973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    10.4 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 1.5 N 8.8 mm POM

10328552

Gamme de prix
8,1762 € - 5,2973 €

Niveaux de stock
490 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Longueur totale
    21.5 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    10.4 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 7.5 N 22.0 mm POM

10328637

Gamme de prix
9,2589 € - 6,9439 €

Niveaux de stock
161 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    18.6 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    16.2 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 2.2 N 19.0 mm POM ; PA

10328712


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    14.9 mm
  • Hauteur totale
    7.2 mm
  • Longueur totale
    24.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    10.4 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6
Amortisseur rotatif - avec engrenage 3.0 N 13.8 mm POM

10403624

Gamme de prix
17,9949 € - 9,0836 €

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    22.0 mm
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    16.2 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - avec engrenage 5.5 N 22.0 mm POM

10403709

Gamme de prix
17,9949 € - 9,0836 €

Niveaux de stock
222 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    16.2 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - avec engrenage 15.0 mm

10317259

Gamme de prix
13,8836 € - 4,3373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.5 mm
  • Matière complète
    Polycarbonate; acétal
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - avec engrenage 0.3 N 8.8 mm POM

10328514

Gamme de prix
8,1762 € - 5,2973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Longueur totale
    21.5 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    10.4 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 2.2 N 8.8 mm POM

10328590

Gamme de prix
8,1762 € - 5,2973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    7.7 mm
  • Longueur totale
    24.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    10.4 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 5.5 N 22.0 mm POM

10403648

Gamme de prix
17,9949 € - 9,0836 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    16.2 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - avec engrenage 11.0 N 22.0 mm POM

10403723

Gamme de prix
17,9949 € - 9,0836 €

Niveaux de stock
1036 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    16.2 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - avec engrenage 15.0 mm

10317273

Gamme de prix
27,0528 € - 12,8823 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.5 mm
  • Matière complète
    Polycarbonate; acétal
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Code produit
    3926909790
Amortisseur rotatif - avec engrenage 5.8 mm 7.0 mm POM

10632314

Gamme de prix
4,0068 € - 2,4915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    7.9 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - avec engrenage 4.0 N 13.8 mm POM

10403631

Gamme de prix
17,9949 € - 9,0836 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    22.0 mm
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    16.2 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir