Menu Rechercher

Amortisseurs rotatifs

En stock

Les amortisseurs rotatifs contrôlent la vitesse et l’accélération d’un corps en mouvement. Faciles à utiliser, ils peuvent être installés au sein d’un assemblage. Disponibles dans un éventail de couples et de profils d’engrenage.

Séries: SR6271

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'engrenage Couleur Matière Distance entre les trous de fixation Couple Hauteur d'axe Ajouter au panier
2,9997 € - 2,9997 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
2.20 N
2,9997 € - 2,9997 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
0.60 N
300 En stock
Engrenage standard
Noir
PA
0.95 N
2,9997 € - 2,9997 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
0.60 N
3,0753 € - 3,0753 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
0.95 N
3,075 € - 6,0803 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
0.60 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
POM
6.2 N
3,0753 € - 3,0753 € 11000 En stock
Engrenage standard
Noir
PA
2.20 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
2.20 N
2,9997 € - 2,9997 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
2.20 N
10553985 3,0747 € - 3,0747 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
POM
5.0 N
2,9997 € - 2,9997 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
0.30 N
26,7016 € - 30,7067 € 219 En stock
Engrenage standard
Naturel
PC
70.0 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
0.12 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
1.50 N
6,8368 € - 14,3603 € 2700 En stock
Engrenage en barillet
Naturel
PC
20.0 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
PC
15.0 N
100 En stock
Engrenage standard
Noir
PA
0.45 N
3,075 € - 6,0803 € 4482 En stock
Engrenage en barillet
Naturel
POM
10.0 N
2,9851 € - 2,9851 € 1300 En stock
Engrenage standard
Noir
PA
0.45 N
  • sur 8
Amortisseur rotatif - sans engrenage 2.20 N PA

10553947

Gamme de prix
2,9997 € - 2,9997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.60 N 15.0 mm PA

10645192

Gamme de prix
2,9997 € - 2,9997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.1 mm
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    19.7 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.95 N PA

10403242


Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.60 N PA

10553930

Gamme de prix
2,9997 € - 2,9997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.95 N PA

10403365

Gamme de prix
3,0753 € - 3,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    14.8 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.60 N PA

10403280

Gamme de prix
6,0803 € - 3,075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 6.2 N POM

10403570


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    15.5 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
Amortisseur rotatif - sans engrenage 2.20 N PA

10403136

Gamme de prix
3,0753 € - 3,0753 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    6.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - sans engrenage 2.20 N PA

10403228


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - sans engrenage 2.20 N 15.0 mm PA

10436172

Gamme de prix
2,9997 € - 2,9997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.1 mm
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    19.7 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 5.0 N POM

10553985

Gamme de prix
3,0747 € - 3,0747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.30 N 15.0 mm PA

10645178

Gamme de prix
2,9997 € - 2,9997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    7.7 mm
  • Longueur totale
    22.6 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 70.0 N 30.5 mm PC

10403747

Gamme de prix
30,7067 € - 26,7016 €

Niveaux de stock
219 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    32.6 mm
  • Matière complète
    Polycarbonate ; alliage zinc ; caoutchouc nitrile-butadiène ; huile de silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Couple
    70.0 N
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.12 N PA

10403143


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.50 N PA

10403259


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 20.0 N PC

10350973

Gamme de prix
14,3603 € - 6,8368 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 chargé 15 % fibre de verre ; huile de silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
Amortisseur rotatif - sans engrenage 15.0 N PC

10350966


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.45 N PA

10403082


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    6.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - sans engrenage 10.0 N POM

10403501

Gamme de prix
6,0803 € - 3,075 €

Niveaux de stock
4482 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.45 N PA

10637784

Gamme de prix
2,9851 € - 2,9851 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir