Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les arbres de levier de vitesses sont filetés aux deux extrémités de façon à se connecter à votre tringlerie d'un côté et à amplifier ainsi la force d'entrée jusqu'aux engrenages. Le type de bouton de votre choix peut être rattaché au goujon fileté, sur l'autre extrémité. Ces arbres sont disponibles avec un arbre en acier ou en acier inoxydable, et un insert en laiton.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur totale | Longueur de filetage long | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 22,6121 € - 22,6121 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 13,1518 € - 13,1518 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 14,0236 € - 14,0236 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 20,2335 € - 20,2335 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer