Menu Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
423,6018 € - 470,6698 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
6000.0
375,7753 € - 417,5235 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
5300.0
46,2685 € - 77,121 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
750.0
29,6328 € - 49,3948 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
250.0
261,8465 € - 290,936 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1700.0
327,4978 € - 363,8853 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2150.0
83,1275 € - 138,539 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
800.0
175,0393 € - 194,4835 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1100.0
14,3193 € - 23,862 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
100.0
97,334 € - 162,2165 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
950.0
478,2445 € - 531,3805 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
5350.0
298,7363 € - 331,9258 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1950.0
92,3833 € - 153,9653 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
900.0
385,9023 € - 428,778 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
2550.0
254,4768 € - 282,7565 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1650.0
291,3768 € - 323,7565 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1900.0
34,4298 € - 57,3898 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
300.0
44,5363 € - 74,2203 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
400.0
892,406 € - 991,5645 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
4650.0
901,8258 € - 1 002,0298 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
4700.0
  • sur 72
Arbre durci 40.0 6000.0 1.5 Acier

20283582

Gamme de prix
470,6698 € - 423,6018 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    59.220
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 5300.0 1.5 Acier

20283445

Gamme de prix
417,5235 € - 375,7753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    52.311
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 750.0 1.5 Acier

20283728

Gamme de prix
77,121 € - 46,2685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    11.550
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 250.0 1.5 Acier

20284800

Gamme de prix
49,3948 € - 29,6328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    5.550
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 1700.0 1.5 Acier

20285098

Gamme de prix
290,936 € - 261,8465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    37.740
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 2150.0 1.5 Acier

20285180

Gamme de prix
363,8853 € - 327,4978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    47.730
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 800.0 1.5 Acier

20284916

Gamme de prix
138,539 € - 83,1275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    17.760
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 1100.0 1.5 Acier

20284978

Gamme de prix
194,4835 € - 175,0393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    24.420
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 100.0 1.5 Acier

20284770

Gamme de prix
23,862 € - 14,3193 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    2.220
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 950.0 1.5 Acier

20284947

Gamme de prix
162,2165 € - 97,334 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    21.090
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 5350.0 1.5 Acier

20284633

Gamme de prix
531,3805 € - 478,2445 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    82.390
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 1950.0 1.5 Acier

20285142

Gamme de prix
331,9258 € - 298,7363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    43.290
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 900.0 1.5 Acier

20284930

Gamme de prix
153,9653 € - 92,3833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    19.980
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 2550.0 1.5 Acier

20285265

Gamme de prix
428,778 € - 385,9023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    56.610
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 1650.0 1.5 Acier

20285081

Gamme de prix
282,7565 € - 254,4768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    36.630
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 1900.0 1.5 Acier

20285135

Gamme de prix
323,7565 € - 291,3768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    42.180
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 300.0 1.5 Acier

20284817

Gamme de prix
57,3898 € - 34,4298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    6.660
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 400.0 1.5 Acier

20284831

Gamme de prix
74,2203 € - 44,5363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    8.880
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 4650.0 1.5 Acier

20285685

Gamme de prix
991,5645 € - 892,406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    103.230
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 4700.0 1.5 Acier

20285692

Gamme de prix
1 002,0298 € - 901,8258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    104.340
  • Matière
    Acier