Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces articulations à rotule et à douille peuvent être utilisées pour assembler deux composants de diverses manières. Elles sont solides et durables, garantissant des performances fiables même sous d'énormes charges. Elles permettent un mouvement efficace et précis, en assurant un fonctionnement fluide et en réduisant le frottement.
Elles sont dotées d'une extrémité en forme de boule et d'un boîtier en forme de douille, ce qui leur confère une mobilité et une flexibilité importantes. Leur conception permet une rotation et un mouvement angulaire, ce qui les rend idéales pour les applications multidirectionnelles.
Il est fourni sans écrou hexagonal. Grâce à leur facilité d'installation et à leur connexion sécurisée, ils sont très utilisés dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d4 | Filetage manuel | d1 | l1 ±0.3 | Matière | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 En stock |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acier inox 303
|
13.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acier inox 303
|
10.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acier inox 303
|
10.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acier
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acier
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acier
|
13.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acier inox 303
|
13.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acier
|
8.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acier
|
8.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acier
|
16.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acier
|
16.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acier inox 303
|
8.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acier inox 303
|
8.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acier
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acier
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acier
|
16.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer