Menu Rechercher

Attache quart de tour à usage intensif

En cours de production

Les pinces quart de tour robustes fonctionnent en activant un mécanisme de serrage avec un simple tour de 90-degree de levier qui verrouille ou déverrouille la pince.

La conception quart de tour permet un engagement et un désengagement rapides, avec un minimum d'effort, tout en assurant une connexion solide et sécurisée. Conçues pour supporter de fortes charges mécaniques, des vibrations et des conditions météorologiques difficiles.

Le mécanisme de verrouillage quart de tour assure une connexion robuste. Cela en fait un choix idéal pour les applications qui nécessitent des changements fréquents d'outillage ou de configuration.

  • Ces versions robustes offrent des forces de serrage et de maintien supérieures à celles de la gamme standard.
  • Utilisées dans une variété d'applications, y compris les opérations d'embouteillage, les revêtements de machines et le remplacement des courroies d'entraînement et des engrenages.
Matière: Acier inox 303 Séries: SR33965

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d5 tol. H9 h2 h1 h3 d1 d2 d4 Ajouter au panier
105,0105 € - 105,0105 € Demander le délai de livraison ici
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
99,4665 € - 99,4665 € Demander le délai de livraison ici
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
113,3475 € - 113,3475 € Demander le délai de livraison ici
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
120,1935 € - 120,1935 € Demander le délai de livraison ici
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
Attache quart de tour 34.0 40.0 3-20 Polyamide

20760526

Gamme de prix
105,0105 € - 105,0105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du bouton
    Polyamide
  • Pour épaisseur
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0
Attache quart de tour 25.0 30.0 3-20 Polyamide

20760502

Gamme de prix
99,4665 € - 99,4665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du bouton
    Polyamide
  • Pour épaisseur
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0
Attache quart de tour 25.0 30.0 3-20 Acier inoxydable

20760519

Gamme de prix
113,3475 € - 113,3475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Pour épaisseur
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0
Attache quart de tour 34.0 40.0 3-20 Acier inoxydable

20760533

Gamme de prix
120,1935 € - 120,1935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Pour épaisseur
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0