Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les supports de cordon de lampe filetés sont conçus pour protéger le cordon de lampe électrique du bord de tuyau fileté utilisé dans les luminaires.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Hauteur | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1176 € - 0,1452 € | Demander le délai de livraison ici |
1/4 in
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
||
| 0,1252 € - 0,1546 € | Demander le délai de livraison ici |
1/2 in
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.063 in
27 mm
|
||
| 0,1161 € - 0,1454 € | Demander le délai de livraison ici |
1/8 in
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 0,1181 € - 0,1458 € | Demander le délai de livraison ici |
3/8 in
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer