Les billes de transfert pour charge lourde ont une capacité de charge élevée ; elles sont conçues dans une optique de longévité. Elles sont dotées d'un joint et d'un orifice d'évacuation pour une efficacité maximale et un mouvement régulier
Séries: SR6454 ,SR6455
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de boule | Hauteur du corps | Diamètre du corps | Épaisseur tête | Diamètre | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 4 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 58,3047 € - 78,1357 € | 15 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 13,7114 € - 38,5943 € | 48 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 32,5997 € - 91,7073 € | 28 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 14,0838 € - 18,886 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 32,7632 € - 43,9099 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| 42,7465 € - 57,2801 € | Demander le délai de livraison ici |
1.248 in
31.7 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,0139 € - 26,8201 € | 2 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 31,3297 € - 88,1879 € | 22 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10302101 | 23,4697 € - 31,4501 € | 85 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer