Les billes de transfert à charge moyenne sont résistantes à la corrosion et conçues avec un orifice d’évacuation et un joint d’étanchéité en feutrine de laine pour une efficacité maximale. Elles comportent une grande bille porteuse de charge, qui repose sur de nombreuses petites billes encapsulées dans une coupe hémisphérique.
Elles possèdent une large superficie de soutien pour une plus grande stabilité et peuvent être utilisées pour la manutention de bagages et cargaisons, les lignes d’assemblage et le chargement de machines, les systèmes de portes coulissantes et les tables de machines. On led utilise couramment dans les industries lourdes comme la fabrication, l’automobile et l’expédition.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de boule | Diamètre total | Largeur de boule | Épaisseur tête | Diamètre | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0064 € - 19,7062 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 18,6299 € - 52,4349 € | 109 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
|
||
| 23 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||
| 20 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.63 in
41.4 mm
|
|||
| 13,3133 € - 37,475 € | 99 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 11,5482 € - 32,4812 € | 156 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 13 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.37 in
60.2 mm
|
|||
| 5,7002 € - 7,6465 € | 49 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
|||
| 20 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||
| 6,8773 € - 19,3187 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
||
| 37 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| 17,4568 € - 49,1309 € | 450 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 5,7041 € - 16,0577 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.173 in
55.2 mm
|
||
| 7,2109 € - 20,3304 € | 236 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
3.256 in
82.7 mm
|
||
| 53,2098 € - 149,7279 € | 42 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
3.811 in
96.8 mm
|
||
| 5 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
|||
| 7,2109 € - 20,3304 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.665 in
67.7 mm
|
||
| 17,4998 € - 49,2492 € | 37 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.862 in
72.7 mm
|
||
| 21,0966 € - 28,2601 € | 24 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
3.811 in
96.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer