Menu Rechercher

Billes de transfert - Euro Ball

En stock

Les billes de transfert Euro Ball sont parfaitement adaptées aux applications telles que : manutention de fret et de bagages, chaînes d'assemblage, chargement de machines, systèmes de portes coulissantes, tables de machines. Les unités de transfert Euro Ball sont munies d'une structure porteuse en acier renforcé, d'un orifice d'évacuation et de joints en feutre de laine. Fixation à l'aide des clips de fixation Essentra.

Séries: SR6422

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
17 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de boule Hauteur du corps Diamètre du corps Matière du roulement Capacité de charge bille en haut Ajouter au panier
21,1806 € - 59,6027 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Acier inoxydable
100.0 kg
19,2433 € - 25,7729 € 6 En stock
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Acier au carbone
300.0 kg
Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Acier inoxydable
200.0 kg
23,5161 € - 66,1787 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Acier inoxydable
100.0 kg
6,5756 € - 8,7981 € 142 En stock
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Acier au carbone
60.0 kg
9,1051 € - 25,6578 € 118 En stock
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Polyamide
10.0 kg
16,2944 € - 45,8591 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Acier au carbone
300.0 kg
10302262 Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
19.0 mm
62.0 mm
Acier au carbone
610.0 kg
9,3392 € - 12,5176 € 11 En stock
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Acier au carbone
160.0 kg
17,5537 € - 49,3784 € 111 En stock
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Acier inoxydable
38.0 kg
28 En stock
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Polyamide
20.0 kg
41,1451 € - 115,8045 € 86 En stock
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Acier inoxydable
200.0 kg
11,8958 € - 15,9263 € 8 En stock
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Acier au carbone
160.0 kg
8,6369 € - 11,5735 € 79 En stock
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Acier au carbone
60.0 kg
Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Polyamide
20.0 kg
19,7169 € - 55,4592 € Demander le délai de livraison ici
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Acier inoxydable
38.0 kg
40 En stock
15.8 mm
9.8 mm
24.0 mm
Polyamide
10.0 kg
Billes porteuses 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301982

Gamme de prix
59,6027 € - 21,1806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    22.2 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    100.0 kg
  • Épaisseur tête
    4.3 mm
  • Diamètre du corps
    36.0 mm
  • Hauteur du corps
    9.5 mm
Billes porteuses 30.0 mm 300.0 kg 55.0 mm 5.5 mm Natural

10302088

Gamme de prix
25,7729 € - 19,2433 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    30.0 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    300.0 kg
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Diamètre du corps
    45.0 mm
  • Hauteur du corps
    13.8 mm
Billes porteuses 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

10302095


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    30.0 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    200.0 kg
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Diamètre du corps
    45.0 mm
  • Hauteur du corps
    13.8 mm
Billes porteuses 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302071

Gamme de prix
66,1787 € - 23,5161 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    22.2 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    100.0 kg
  • Épaisseur tête
    4.3 mm
  • Diamètre du corps
    36.0 mm
  • Hauteur du corps
    9.8 mm
Billes porteuses 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301951

Gamme de prix
8,7981 € - 6,5756 €

Niveaux de stock
142 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    15.8 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    60.0 kg
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Diamètre du corps
    24.0 mm
  • Hauteur du corps
    9.5 mm
Billes porteuses 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302545

Gamme de prix
25,6578 € - 9,1051 €

Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    15.8 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    10.0 kg
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Diamètre du corps
    24.0 mm
  • Hauteur du corps
    9.5 mm
Billes porteuses 30.0 mm 300.0 kg 55.0 mm 5.5 mm Natural

10301999

Gamme de prix
45,8591 € - 16,2944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    30.0 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    300.0 kg
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Diamètre du corps
    45.0 mm
  • Hauteur du corps
    13.8 mm
Billes porteuses 44.5 mm 610.0 kg 75.0 mm 9.0 mm

10302262


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    44.5 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    610.0 kg
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Diamètre du corps
    62.0 mm
  • Hauteur du corps
    19.0 mm
Billes porteuses 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301975

Gamme de prix
12,5176 € - 9,3392 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    22.2 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    160.0 kg
  • Épaisseur tête
    4.3 mm
  • Diamètre du corps
    36.0 mm
  • Hauteur du corps
    9.5 mm
Billes porteuses 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301968

Gamme de prix
49,3784 € - 17,5537 €

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    15.8 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    38.0 kg
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Diamètre du corps
    24.0 mm
  • Hauteur du corps
    9.5 mm
Billes porteuses 22.2 mm 20.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302576


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    22.2 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    20.0 kg
  • Épaisseur tête
    4.3 mm
  • Diamètre du corps
    36.0 mm
  • Hauteur du corps
    9.8 mm
Billes porteuses 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

10302002

Gamme de prix
115,8045 € - 41,1451 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    30.0 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    200.0 kg
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Diamètre du corps
    45.0 mm
  • Hauteur du corps
    13.8 mm
Billes porteuses 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302064

Gamme de prix
15,9263 € - 11,8958 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    22.2 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    160.0 kg
  • Épaisseur tête
    4.3 mm
  • Diamètre du corps
    36.0 mm
  • Hauteur du corps
    9.8 mm
Billes porteuses 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302040

Gamme de prix
11,5735 € - 8,6369 €

Niveaux de stock
79 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    15.8 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    60.0 kg
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Diamètre du corps
    24.0 mm
  • Hauteur du corps
    9.5 mm
Billes porteuses 22.2 mm 20.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302552


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    22.2 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    20.0 kg
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Diamètre du corps
    36.0 mm
  • Hauteur du corps
    9.5 mm
Billes porteuses 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302057

Gamme de prix
55,4592 € - 19,7169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    15.8 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    38.0 kg
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Diamètre du corps
    24.0 mm
  • Hauteur du corps
    9.5 mm
Billes porteuses 15.8 mm 10.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302569


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    15.8 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    10.0 kg
  • Épaisseur tête
    4.3 mm
  • Diamètre du corps
    24.0 mm
  • Hauteur du corps
    9.8 mm