Blocs et brides de montage
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur totale | Finition | Matière | Longueur filetage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 En stock |
M12 x 1.5;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Revêtement peinture poudre
|
Zamac
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
165 En stock |
M8 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Revêtement peinture poudre
|
Zamac
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
770 En stock |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sans finition
|
Acier
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
235 En stock |
M16 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Revêtement peinture poudre
|
Zamac
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sans finition
|
Acier
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sans finition
|
Acier
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
8,7965 € - 8,7965 € | Demander le délai de livraison ici |
M16;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Revêtement peinture poudre
|
Zamac
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
180 En stock |
M12;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Revêtement peinture poudre
|
Zamac
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
5,0389 € - 5,0389 € | Demander le délai de livraison ici |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sans finition
|
Acier
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sans finition
|
Acier
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M10;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Revêtement peinture poudre
|
Zamac
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
10 En stock |
M20 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Revêtement peinture poudre
|
Zamac
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sans finition
|
Acier
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Revêtement peinture poudre
|
Zamac
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
5,1639 € - 5,1639 € | Demander le délai de livraison ici |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sans finition
|
Acier
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
152 En stock |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sans finition
|
Acier
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
5,1639 € - 5,1639 € | 845 En stock |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sans finition
|
Acier
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sans finition
|
Acier
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer