Menu Rechercher

Bobine de lovage

En stock

La gamme d'accessoires pour fibre optique comporte des bobines de lovage à faible profil pour enrouler les excès de fibre sur une carte de circuit imprimé. Certaines peuvent être séparées pour former une courbe contrôlée avec un angle incliné à 90 ou 180 degrés. Certaines bobines peuvent être empilées et montées sur une carte de circuit imprimé. Fabriqués en nylon noir et naturel. Options UL94 V0 et UL94 V2.

Séries: SREFA04

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
16 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Rayon Mode de montage Hauteur totale Type Ajouter au panier
8,1532 € - 8,1532 € 198 En stock
Noir
30.0 mm
Adhésif
12.4 mm
2
6,1909 € - 6,1909 € 3128 En stock
Noir
30.0 mm
Vis
3.9 mm
2
4,6075 € - 4,6075 € Demander le délai de livraison ici
Noir
25.0 mm
Vis
4.0 mm
1
5,7003 € - 5,7003 € Demander le délai de livraison ici
Noir
25.0 mm
Adhésif
4.0 mm
1
7,4392 € - 7,4392 € Demander le délai de livraison ici
Noir
35.0 mm
Vis
8.0 mm
2
2,226 € - 2,226 € 1053 En stock
Naturel
43.2 mm
Screw, Rivet
7.6 mm
6,4143 € - 6,4143 € 92 En stock
Noir
25.0 mm
Adhésif
6.35 mm
1
5,3088 € - 5,3088 € 500 En stock
Noir
25.0 mm
Vis
6.35 mm
1
17,746 € - 17,746 € 15 En stock
Noir
30.0 mm
No Mounting
10.0 mm
Winding Reel
5,7047 € - 11,9797 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
30.0 mm
7,6926 € - 7,6926 € 209 En stock
Noir
40.0 mm
Vis
6.35 mm
3
5,2512 € - 5,2512 € 96 En stock
Noir
30.0 mm
Adhésif
3.9 mm
2
5,7809 € - 5,7809 € 445 En stock
Noir
30.0 mm
Vis
12.4 mm
2
1,7077 € - 1,7077 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
43.2 mm
Adhésif
7.6 mm
0,9305 € - 0,9305 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
43.2 mm
Screw, Rivet
7.6 mm
1,2402 € - 1,2402 € 1802 En stock
Naturel
43.2 mm
Adhésif
7.6 mm
Bobine de fibres Adhésif 12.4 mm 30.0 mm Nylon 6 Noir

10312360

Gamme de prix
8,1532 € - 8,1532 €

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    EFA04-14-001 with 4 self-adhesive pads
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Type
    2
  • Taille du trou de lamage
    4.6 mm
Bobine de fibres Vis 3.9 mm 30.0 mm Nylon 6 Noir

10312353

Gamme de prix
6,1909 € - 6,1909 €

Niveaux de stock
3128 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Mode de montage
    Vis
  • Type
    2
  • Taille du trou de lamage
    4.6 mm
Bobine de fibres Vis 4.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Noir

10312308

Gamme de prix
4,6075 € - 4,6075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Mode de montage
    Vis
  • Type
    1
  • Taille du trou de lamage
    4.6 mm
Bobine de fibres Adhésif 4.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Noir

10312292

Gamme de prix
5,7003 € - 5,7003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    EFA04-04-001 with 4 self-adhesive pads
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Type
    1
  • Taille du trou de lamage
    4.6 mm
Bobine de fibres Vis 8.0 mm 35.0 mm Nylon 6 Noir

10312865

Gamme de prix
7,4392 € - 7,4392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    35 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Mode de montage
    Vis
  • Type
    2
  • Taille du trou de lamage
    4.6 mm
Bobine de fibres Vis 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10111772

Gamme de prix
2,226 € - 2,226 €

Niveaux de stock
1053 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw, Rivet
  • Hauteur totale
    7.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Bobine de fibres Adhésif 6.35 mm 25.0 mm Nylon 6 Noir

10312391

Gamme de prix
6,4143 € - 6,4143 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    EFA04-21-001 with 4 self-adhesive pads
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Type
    1
  • Taille du trou de lamage
    4.6 mm
Bobine de fibres Vis 6.35 mm 25.0 mm Nylon 6 Noir

10312407

Gamme de prix
5,3088 € - 5,3088 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Mode de montage
    Vis
  • Type
    1
  • Taille du trou de lamage
    4.6 mm
Bobine de fibres Pas de montage 10.0 mm 30.0 mm PA Noir

10312803

Gamme de prix
17,746 € - 17,746 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Sans matériel d’installation
  • Mode de montage
    No Mounting
  • Type
    Winding Reel
  • Hauteur totale
    10.0 mm
Bobine de fibres Naturel Nylon 6/6 Vis 30.0 mm

10111444

Gamme de prix
11,9797 € - 5,7047 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Rayon
    30.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Bobine de fibres Vis 6.35 mm 40.0 mm Nylon 6 Noir

10312414

Gamme de prix
7,6926 € - 7,6926 €

Niveaux de stock
209 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    40 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Mode de montage
    Vis
  • Type
    3
  • Taille du trou de lamage
    4.6 mm
Bobine de fibres Adhésif 3.9 mm 30.0 mm Nylon 6 Noir

10312346

Gamme de prix
5,2512 € - 5,2512 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    EFA04-10-001 with 4 self-adhesive pads
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Type
    2
  • Taille du trou de lamage
    4.6 mm
Bobine de fibres Vis 12.4 mm 30.0 mm Nylon 6 Noir

10312377

Gamme de prix
5,7809 € - 5,7809 €

Niveaux de stock
445 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Mode de montage
    Vis
  • Type
    2
  • Taille du trou de lamage
    4.6 mm
Bobine de fibres Adhésif 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10316085

Gamme de prix
1,7077 € - 1,7077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    7.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Bobine de fibres Vis 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10111765

Gamme de prix
0,9305 € - 0,9305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw, Rivet
  • Hauteur totale
    7.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bobine de fibres Adhésif 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10316078

Gamme de prix
1,2402 € - 1,2402 €

Niveaux de stock
1802 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    7.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2