Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de collier sont autotaraudeurs pour une installation facile. Les parois épaisses les rendent très durables et difficiles à déloger, ce qui garantit une connexion sûre.
Matière: PEBD Couleur: Orange Séries: SR1160
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | D | Matière | d1 | h | Tailles de filetage compatibles (tous) | d | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0567 € - 0,1429 € | 41465 En stock |
Orange
|
0.63 in
16.0 mm
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,0484 € - 0,1187 € | 150150 En stock |
Orange
|
0.551 in
14.0 mm
|
PEBD
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 10256046 | 0,0616 € - 0,1548 € | 30807 En stock |
Orange
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEBD
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
M12
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
| 0,0414 € - 0,1006 € | 8800 En stock |
Orange
|
0.433 in
11.0 mm
|
PEBD
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M7
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0367 € - 0,0892 € | 29826 En stock |
Orange
|
0.315 in
8.0 mm
|
PEBD
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
0.114 in
2.9 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0934 € | 28000 En stock |
Orange
|
0.394 in
10.0 mm
|
PEBD
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,0337 € - 0,0846 € | 62000 En stock |
Orange
|
0.354 in
9.0 mm
|
PEBD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 0,0347 € - 0,0846 € | 36500 En stock |
Orange
|
0.315 in
8.0 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,1187 € | 71000 En stock |
Orange
|
0.551 in
14.0 mm
|
PEBD
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M9
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,0338 € - 0,0824 € | Demander le délai de livraison ici |
Orange
|
0.315 in
8.0 mm
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
M2
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer