Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.
La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Utilisés dans diverses applications.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Jaune, Orange, Rouge Séries: SR1174, SR1068
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | D | d2 | Matière | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29409 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| 33234 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PEBD
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
PEBD
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|||
| 4000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| 4655 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|||
| 2500 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
PEBD
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
|||
| 3900 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
PELD - PIR
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
|||
| 0,1327 € - 0,2784 € | 4000 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
PEBD
|
0.449 in
11.4 mm
|
1
|
||
| 0,3106 € - 0,7042 € | 150 En stock |
1.039 in
26.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
PELD - PIR
|
1.898 in
48.2 mm
|
|
||
| 4195 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEBD
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|||
| 0,0555 € - 0,1266 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
PELD - PIR
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
||
| 119178 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 1598 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
PELD - PIR
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
|||
| 0,2162 € - 0,4541 € | 3500 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
PEBD
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 10073186 | 0,1551 € - 0,3521 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
PELD - PIR
|
0.972 in
24.7 mm
|
|
|
| 0,0717 € - 0,1941 € | 3000 En stock |
0.539 in
13.7 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 6735 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
PEBD
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer