Menu Rechercher

Bouchon à languette centrale pour flexible

En stock

Les bouchons de tuyau à languette de retrait centrale sont conçus pour l’obturation et l’étanchéité des extrémités de tuyaux. Ils disposent de lamelles qui assurent un ajustement étroit lors de l’obturation de lignes hydrauliques sans traction. Ils disposent d’une résistance à la traction, d’une solidité et d’une flexibilité élevées.

La languette de retrait interne positionnée au centre permet l’insertion et le retrait simple du bouchon, ce qui en fait une alternative sans contraintes. En outre, la forme conique permet l’obturation de nombreux diamètres internes. L’ajustement parfait et le joint d’étanchéité sûr des bouchons empêchent efficacement la poussière, la saleté et d’autres impuretés d’entrer dans le tuyau. Cela contribue à protéger les composants internes, en garantissant une performance optimale.

Couramment utilisés pour les applications de construction, automobiles et agricoles.

  • Ils disposent d’une résistance à la traction, d’une solidité et d’une flexibilité élevées.
  • Dispose de lamelles qui assurent un ajustement étroit lors de l’obturation de lignes hydrauliques sans traction.
  • Leur forme conique permet l’obturation de nombreux diamètres internes.
Matière: EVA Couleur: Jaune Séries: SR6111

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 H D Ajouter au panier
3491 En stock
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
8639 En stock
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
Demander le délai de livraison ici
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
Demander le délai de livraison ici
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,0347 € - 0,054 € 5000 En stock
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,0542 € - 0,0843 € 550 En stock
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
0,0696 € - 0,1083 € 50 En stock
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
0,0619 € - 0,0964 € 550 En stock
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
Bouchon à languette centrale 18.0 mm 10.4 mm 10.2 mm Jaune EVA

10256657


Niveaux de stock
3491 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Matière
    EVA
Bouchon à languette centrale 28.5 mm 19.4 mm 19.2 mm Jaune EVA

10256671


Niveaux de stock
8639 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Matière
    EVA
Bouchon à languette centrale 21.5 mm 15.4 mm 15.2 mm Jaune EVA

10256664


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Matière
    EVA
Bouchon à languette centrale 11.0 mm 5.3 mm 5.1 mm Jaune EVA

10256640


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Matière
    EVA
Bouchon à languette centrale 11.0 mm Jaune EVA

20594893

Gamme de prix
0,054 € - 0,0347 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Matière
    EVA
Bouchon à languette centrale 18.0 mm Jaune EVA

20594909

Gamme de prix
0,0843 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Matière
    EVA
Bouchon à languette centrale 28.5 mm Jaune EVA

20594923

Gamme de prix
0,1083 € - 0,0696 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Matière
    EVA
Bouchon à languette centrale 21.5 mm Jaune EVA

20594916

Gamme de prix
0,0964 € - 0,0619 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Matière
    EVA