Menu Rechercher

Bouchon à pression

En stock

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SR1011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
226 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Forme de tête h Couleur H d Type Ajouter au panier
0,107 € - 0,2027 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
8.2 mm
Naturel
10.8 mm
17.0 mm
1
0,3134 € - 0,7365 € 700 En stock
55.0 mm
18.0 mm
Naturel
21.0 mm
46.0 mm
1
10086766 0,0893 € - 0,1921 € 7000 En stock
20.0 mm
Plate
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
15.6 mm
1
4236 En stock
20.0 mm
Plate
7.8 mm
Noir
10.3 mm
12.8 mm
1
980 En stock
28.0 mm
Plate
9.0 mm
Noir
12.0 mm
22.4 mm
1
0,0687 € - 0,1486 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
11.9 mm
1
0,1012 € - 0,1209 € 7000 En stock
20.0 mm
5.5 mm
Naturel
7.5 mm
14.5 mm
1
10086803 0,1177 € - 0,2231 € 8458 En stock
25.0 mm
7.5 mm
Naturel
9.5 mm
21.2 mm
1
1209 En stock
20.0 mm
Plate
8.0 mm
Noir
10.0 mm
13.7 mm
1
0,1143 € - 0,127 € Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
9.0 mm
Naturel
11.0 mm
18.8 mm
2
0,1012 € - 0,1924 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
13.7 mm
1
99 En stock
28.0 mm
Plate
9.0 mm
Noir
12.0 mm
26.5 mm
2
490 En stock
20.0 mm
Plate
8.0 mm
Noir
10.0 mm
15.6 mm
1
10086797 0,1125 € - 0,2125 € 7362 En stock
25.0 mm
8.0 mm
Naturel
11.0 mm
19.3 mm
1
336 En stock
25.0 mm
Plate
8.0 mm
Noir
10.5 mm
21.7 mm
1
1002 En stock
28.0 mm
Plate
9.0 mm
Noir
12.0 mm
23.4 mm
1
0,1177 € - 0,2231 € 6015 En stock
28.0 mm
9.0 mm
Naturel
12.0 mm
22.4 mm
1
0,1177 € - 0,2231 € 6800 En stock
25.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.5 mm
21.7 mm
1
0,2567 € - 0,4826 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
10.0 mm
Naturel
12.5 mm
31.8 mm
1
Demander le délai de livraison ici
82.3 mm
Plate
17.4 mm
Naturel
20.4 mm
73.7 mm
2
  • sur 12
Bouchon 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm PELD - PIR Naturel

10086773

Gamme de prix
0,2027 € - 0,107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm PELD - PIR Naturel

10074114

Gamme de prix
0,7365 € - 0,3134 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm PEBD Naturel

10086766

Gamme de prix
0,1921 € - 0,0893 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    3/8;M18
Bouchon 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm PELD - PIR Noir

10103777


Niveaux de stock
4236 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 22.4 mm 12.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Noir

10103852


Niveaux de stock
980 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    22.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm PELD - PIR Naturel

10074060

Gamme de prix
0,1486 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm PELD - PIR Naturel

10083444

Gamme de prix
0,1209 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Filetage
    M16
Bouchon 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm PELD - PIR Naturel

10086803

Gamme de prix
0,2231 € - 0,1177 €

Niveaux de stock
8458 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Filetage
    5/8 in
Bouchon 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Noir

10103784


Niveaux de stock
1209 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 18.8 mm 9.0 mm 21.5 mm PELD - PIR Naturel

10061268

Gamme de prix
0,127 € - 0,1143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Naturel

10086759

Gamme de prix
0,1924 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M14
Bouchon 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Noir

10103890


Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Noir

10103807


Niveaux de stock
490 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Naturel

10086797

Gamme de prix
0,2125 € - 0,1125 €

Niveaux de stock
7362 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    2/2 in
Bouchon 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Noir

10103845


Niveaux de stock
336 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Noir

10103869


Niveaux de stock
1002 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 22.4 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Naturel

10086827

Gamme de prix
0,2231 € - 0,1177 €

Niveaux de stock
6015 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    22.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M24
Bouchon 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Naturel

10086810

Gamme de prix
0,2231 € - 0,1177 €

Niveaux de stock
6800 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 31.8 mm 10.0 mm 36.0 mm PELD - PIR Naturel

10086896

Gamme de prix
0,4826 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    31.8 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Filetage
    M33;1.000 in
Bouchon 73.7 mm 17.4 mm 82.3 mm PEBD Naturel

10258606


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    82.3 mm
  • d
    73.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Filetage
    M75