Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.
Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SR1011
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Forme de tête | h | Couleur | H | d | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1045 € - 0,2253 € | 2800 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Plate
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
2
|
||
Demander le délai de livraison ici |
4.409 in
112.0 mm
|
Plate
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
2
|
|||
437 En stock |
3.24 in
82.3 mm
|
Plate
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
2
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.969 in
24.6 mm
|
Plate
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2
|
|||
0,1177 € - 0,2231 € | 8127 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Plate
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
2
|
||
0,0389 € - 0,1099 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
Plate
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
0,0919 € - 0,1281 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
Bombés
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
1
|
||
13500 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Bombés
|
0.295 in
7.5 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
Plate
|
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
|||
1,0047 € - 1,9852 € | Demander le délai de livraison ici |
3.681 in
93.5 mm
|
Bombés
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
2
|
||
0,098 € - 0,1368 € | 32107 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Bombés
|
0.335 in
8.5 mm
|
Naturel
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
1
|
||
0,0917 € - 0,0917 € | 14474 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Bombés
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
0,1309 € - 0,2473 € | 6769 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Plate
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
Demander le délai de livraison ici |
2.894 in
73.5 mm
|
Plate
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
2
|
|||
0,0919 € - 0,1281 € | 6296 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Bombés
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
Plate
|
0.177 in
4.5 mm
|
Noir
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
|||
0,098 € - 0,098 € | 9124 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Bombés
|
0.295 in
7.5 mm
|
Noir
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
2449 En stock |
2.311 in
58.7 mm
|
Plate
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
2
|
|||
0,4266 € - 0,6975 € | Demander le délai de livraison ici |
2.343 in
59.5 mm
|
Bombés
|
0.768 in
19.5 mm
|
Naturel
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
2
|
||
0,1487 € - 0,236 € | 628 En stock |
0.992 in
25.2 mm
|
Bombés
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer