Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.
Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SR1011
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Forme de tête | h | Couleur | H | d | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0809 € - 0,1129 € | Demander le délai de livraison ici |
0.689 in
17.5 mm
|
Bombés
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
10258545 | 10741 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
Bombés
|
0.445 in
11.3 mm
|
Naturel
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
2
|
||
0,098 € - 0,1368 € | 10677 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Bombés
|
0.335 in
8.5 mm
|
Noir
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
1
|
||
0,098 € - 0,098 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Bombés
|
0.295 in
7.5 mm
|
Blanc
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
0,0919 € - 0,1281 € | 193192 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Bombés
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturel
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
0,098 € - 0,1368 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Bombés
|
0.256 in
6.5 mm
|
Blanc
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
0,1423 € - 0,2597 € | 12433 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Bombés
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,098 € - 0,098 € | 2107 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Bombés
|
0.197 in
5.0 mm
|
Blanc
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
7
|
||
0,098 € - 0,1368 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Bombés
|
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.37 in
34.8 mm
|
Plate
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
2
|
|||
0,3937 € - 0,6416 € | 2046 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Bombés
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2
|
||
0,1689 € - 0,3092 € | 10846 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Bombés
|
0.504 in
12.8 mm
|
Naturel
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
0,098 € - 0,098 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Bombés
|
0.276 in
7.0 mm
|
Blanc
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
0,098 € - 0,1368 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Bombés
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanc
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
0,098 € - 0,1368 € | 2344 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Bombés
|
0.335 in
8.5 mm
|
Naturel
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1
|
||
0,098 € - 0,1368 € | 10218 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
Bombés
|
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
1
|
||
0,098 € - 0,1368 € | 50 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
Bombés
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blanc
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,3871 € - 0,6251 € | Demander le délai de livraison ici |
2.244 in
57.0 mm
|
Bombés
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
0.764 in
19.4 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2
|
||
0,0917 € - 0,0917 € | 36446 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Bombés
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
0,098 € - 0,1368 € | 35800 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Bombés
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blanc
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer