Les bouchons d'obturation Snap-Fit sont conçus pour obturer les trous et ouvertures inutilisés sans avoir recours à des fixations ou à des adhésifs. Le mécanisme d'encliquetage assure une connexion sûre qui empêche tout retrait accidentel, même sous l'effet de la pression ou des vibrations. Ils offrent une grande résistance aux chocs et protègent contre la poussière, l'humidité et les polluants. Faciles à installer par simple pression ou encliquetage. Idéaux pour les applications dans les secteurs de la fabrication, de l'électronique et de la construction.Ils offrent un joint sûr et fiable sans fixations ni adhésifs supplémentaires.Ils offrent une haute résistance aux impacts et empêchent la pénétration de poussière, d’humidité et d’autres polluants dans le trou.Ils sont faciles à installer et ne nécessitent qu’une simple pression ou un encliquetage, nul besoin d’outils. Matière: PEBD Couleur: Noir, Naturel Séries: SR1760
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | d1 | Couleur | H | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1661 € - 0,3202 € | 8500 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0891 € - 0,1241 € | 220 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0795 € - 0,0795 € | 6400 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Noir
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,2036 € - 0,3817 € | Demander le délai de livraison ici |
1.437 in
36.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2758 € - 0,5364 € | 900 En stock |
1.949 in
49.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10085288 | 0,1416 € - 0,2744 € | 4500 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|
| 0,1754 € - 0,339 € | 1000 En stock |
1.319 in
33.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1278 € - 0,2467 € | 15000 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,155 € - 0,4278 € | 750 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10085271 | 0,1132 € - 0,2198 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 0,3698 € - 0,7174 € | 150 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 10072776 | 0,1062 € - 0,2132 € | 5000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 0,4152 € - 0,8063 € | 2000 En stock |
2.461 in
62.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10085349 | 0,3964 € - 0,7634 € | 800 En stock |
2.421 in
61.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 0,2507 € - 0,4804 € | 122 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer