Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.
La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.
Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.
Matière: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | HD | D | Couleur | Matière | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1286 € - 0,1927 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1537 € - 0,2318 € | 2000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,1865 € - 0,1865 € | 1781 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Blanc
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,155 € - 0,2318 € | 1000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,099 € - 0,1222 € | 1000 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1511 € - 0,1865 € | 10020 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 10407684 | 0,1158 € - 0,1158 € | 15015 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
| 10407820 | 0,182 € - 0,2247 € | 5000 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
|
| 0,1497 € - 0,1849 € | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 10407721 | 0,285 € - 0,3518 € | 22294 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
|
| 10021194 | 0,0877 € - 0,0877 € | 3059 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
| 0,2149 € - 0,3915 € | 790 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Blanc
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1378 € - 0,2194 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Blanc
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1565 € - 0,1565 € | Demander le délai de livraison ici |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1626 € - 0,2581 € | 799 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Blanc
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 5944 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.205 in
5.2 mm
|
1
|
|||
| 0,1537 € - 0,2432 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Blanc
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1582 € - 0,1582 € | 29386 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,3163 € - 0,6837 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer