Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.
Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.
Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.
Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SRSTPI, SR1601, SR6461
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | h | Couleur | Matière | Type de poignée | d | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1614 € - 0,21 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2508 € - 0,3228 € | 205 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1113 € - 1,74 € | 278 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,2036 € - 0,4476 € | 1500 En stock |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,092 € - 0,5627 € | 60 En stock |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,7693 € - 1,2495 € | 178 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7899 € - 1,55 € | 7300 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,9719 € - 1,5316 € | 20298 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,1273 € - 1,7711 € | 45 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,9134 € - 7,0935 € | 2644 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2383 € - 0,3088 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9869 € - 1,5512 € | 3849 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,3791 € - 0,9609 € | 13600 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| 0,1204 € - 0,2531 € | 600 En stock |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 1,0138 € - 2,4586 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,563 € - 0,9131 € | 100 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,003 € - 1,5834 € | 7027 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1532 € - 0,385 € | 500 En stock |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2445 € - 0,315 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,0548 € - 1,6617 € | 15460 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer