Menu Rechercher

Bouchon pour extrémité de tube avec prise pour les doigts

En stock

Les bouchons d'extrémité de tube à ailettes assurent une étanchéité fiable des extrémités de tubes et de tuyaux. La conception à ailettes assure un ajustement serré qui aide à prévenir les fuites, tout en offrant une adhérence et une stabilité. La forme à ailettes maintient le bouchon en place en cas de pression ou de vibration, et bloque la poussière, la saleté et les contaminants. L'installation facile par emboîtement simplifie les choses et ne nécessite aucun outil.La forme à lamelles assure un ajustement parfait et empêche les fuites tout en offrant une meilleure adhérence et stabilité.Il empêche la pénétration de poussière, de saleté et de contaminants.Il est facile à installer et se pousse dans le trou jusqu’à être bien ajusté. Matière: PE Couleur: Rouge, Blanc Séries: SR1604, SR1603

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
43 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h Couleur H Type de poignée d h1 Type Ajouter au panier
0,1626 € - 0,3949 € Demander le délai de livraison ici
10.5 mm
Blanc
12.0 mm
Sans prise pour les doigts
70.0 mm
1.5 mm
0,0611 € - 0,1482 € 250 En stock
10.8 mm
Rouge
11.7 mm
Avec prise pour les doigts
50.0 mm
1.2 mm
1
0,119 € - 0,2404 € 5157 En stock
7.8 mm
Rouge
8.0 mm
Avec prise pour les doigts
30.0 mm
1.0 mm
1
0,3343 € - 0,8148 € 1200 En stock
12.5 mm
Blanc
14.0 mm
Avec prise pour les doigts
90.0 mm
1.6 mm
0,4061 € - 0,9842 € 52800 En stock
12.5 mm
Blanc
14.0 mm
Sans prise pour les doigts
100.0 mm
1.5 mm
1
0,1612 € - 0,3917 € 18000 En stock
10.5 mm
Blanc
12.0 mm
Avec prise pour les doigts
70.0 mm
1.5 mm
0,0565 € - 0,1376 € 12000 En stock
10.8 mm
Blanc
11.6 mm
Avec prise pour les doigts
40.0 mm
1.2 mm
0,0492 € - 0,1278 € 2800 En stock
10.8 mm
Rouge
11.6 mm
Avec prise pour les doigts
40.0 mm
1.2 mm
1
0,1232 € - 0,3228 € 900 En stock
10.5 mm
Rouge
12.0 mm
Avec prise pour les doigts
70.0 mm
1.5 mm
1
0,1183 € - 0,2355 € 3000 En stock
7.8 mm
Blanc
8.0 mm
Avec prise pour les doigts
30.0 mm
1.0 mm
0,1777 € - 0,4325 € 3578 En stock
12.5 mm
Blanc
14.0 mm
Sans prise pour les doigts
80.0 mm
1.5 mm
0,0617 € - 0,1501 € 3212 En stock
10.8 mm
Blanc
11.6 mm
Sans prise pour les doigts
40.0 mm
1.2 mm
0,1701 € - 0,42 € 11610 En stock
12.5 mm
Rouge
14.0 mm
Avec prise pour les doigts
80.0 mm
1.5 mm
1
0,6416 € - 1,5609 € 1050 En stock
12.8 mm
Blanc
14.0 mm
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
1.3 mm
0,119 € - 0,2893 € 22575 En stock
10.7 mm
Blanc
12.0 mm
Avec prise pour les doigts
60.0 mm
1.3 mm
0,4462 € - 0,8148 € 102 En stock
12.5 mm
Rouge
14.0 mm
Avec prise pour les doigts
90.0 mm
1.6 mm
1
0,0563 € - 0,1391 € 105048 En stock
10.8 mm
Blanc
11.7 mm
Sans prise pour les doigts
50.0 mm
1.2 mm
0,1162 € - 0,2823 € 6485 En stock
10.7 mm
Blanc
12.0 mm
Sans prise pour les doigts
60.0 mm
1.3 mm
1,109 € - 2,6957 € 220 En stock
13.3 mm
Blanc
14.2 mm
Avec prise pour les doigts
135.0 mm
1.2 mm
0,946 € - 2,2942 € 1877 En stock
13.0 mm
Blanc
14.0 mm
Avec prise pour les doigts
125.0 mm
1.0 mm
  • sur 3
Bouchon pour extrémité de tube 70.0 mm 10.5 mm PELD - PIR Blanc

10069905

Gamme de prix
0,3949 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 50.0 mm 10.8 mm PELD - PIR Rouge

10092927

Gamme de prix
0,1482 € - 0,0611 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Couleur
    Rouge
Bouchon pour extrémité de tube 30.0 mm 7.8 mm PELD - PIR Rouge

10070901

Gamme de prix
0,2404 € - 0,119 €

Niveaux de stock
5157 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Couleur
    Rouge
Bouchon pour extrémité de tube 90.0 mm 12.5 mm PELD - PIR Blanc

10093603

Gamme de prix
0,8148 € - 0,3343 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 100.0 mm 12.5 mm PE Blanc

10069929

Gamme de prix
0,9842 € - 0,4061 €

Niveaux de stock
52800 En stock
Caractéristiques
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 70.0 mm 10.5 mm PELD - PIR Blanc

10093580

Gamme de prix
0,3917 € - 0,1612 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 40.0 mm 10.8 mm PELD - PIR Blanc

10093559

Gamme de prix
0,1376 € - 0,0565 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 40.0 mm 10.8 mm PELD - PIR Rouge

10092903

Gamme de prix
0,1278 € - 0,0492 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Couleur
    Rouge
Bouchon pour extrémité de tube 70.0 mm 10.5 mm PELD - PIR Rouge

10093016

Gamme de prix
0,3228 € - 0,1232 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Rouge
Bouchon pour extrémité de tube 30.0 mm 7.8 mm PELD - PIR Blanc

10069981

Gamme de prix
0,2355 € - 0,1183 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 80.0 mm 12.5 mm PELD - PIR Blanc

10069912

Gamme de prix
0,4325 € - 0,1777 €

Niveaux de stock
3578 En stock
Caractéristiques
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 40.0 mm 10.8 mm PELD - PIR Blanc

10069844

Gamme de prix
0,1501 € - 0,0617 €

Niveaux de stock
3212 En stock
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 80.0 mm 12.5 mm PELD - PIR Rouge

10092736

Gamme de prix
0,42 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
11610 En stock
Caractéristiques
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Rouge
Bouchon pour extrémité de tube 110.0 mm 12.8 mm PELD - PIR Blanc

10071366

Gamme de prix
1,5609 € - 0,6416 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 60.0 mm 10.7 mm PELD - PIR Blanc

10093573

Gamme de prix
0,2893 € - 0,119 €

Niveaux de stock
22575 En stock
Caractéristiques
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 90.0 mm 12.5 mm PELD - PIR Rouge

10092989

Gamme de prix
0,8148 € - 0,4462 €

Niveaux de stock
102 En stock
Caractéristiques
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Rouge
Bouchon pour extrémité de tube 50.0 mm 10.8 mm PELD - PIR Blanc

10069875

Gamme de prix
0,1391 € - 0,0563 €

Niveaux de stock
105048 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 60.0 mm 10.7 mm PELD - PIR Blanc

10069899

Gamme de prix
0,2823 € - 0,1162 €

Niveaux de stock
6485 En stock
Caractéristiques
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 135.0 mm 13.3 mm PELD - PIR Blanc

10071380

Gamme de prix
2,6957 € - 1,109 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 125.0 mm 13.0 mm PELD - PIR Blanc

10071373

Gamme de prix
2,2942 € - 0,946 €

Niveaux de stock
1877 En stock
Caractéristiques
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Blanc