Menu Rechercher

Bouchon pour extrémité de tube PCR

En cours de production

Les bouchons d'extrémité de tube sont conçus pour sceller hermétiquement les extrémités des tubes en carton pour éviter la contamination, l'humidité et les dommages. Dotés d'un design d'installation par pression, ils sont faciles à insérer et à retirer. Offrent une bonne couverture à l'épaisseur de la paroi des tubes postaux. Disponibles en différentes tailles et conceptions pour s'adapter à différentes dimensions de tubes ou de tuyaux, tout en offrant un joint précis et sécurisé.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTFRPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
20 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D h d Ajouter au panier
0,0702 € - 0,1092 € Demander le délai de livraison ici
62.0 mm
10.5 mm
61.0 mm
0,0547 € - 0,0851 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
10.5 mm
41.0 mm
0,0702 € - 0,1092 € Demander le délai de livraison ici
66.0 mm
10.4 mm
65.0 mm
0,0479 € - 0,0746 € Demander le délai de livraison ici
31.9 mm
10.4 mm
31.5 mm
0,0702 € - 0,1092 € Demander le délai de livraison ici
62.5 mm
11.0 mm
59.0 mm
0,0963 € - 0,1498 € Demander le délai de livraison ici
76.6 mm
9.5 mm
75.0 mm
0,024 € - 0,0373 € Demander le délai de livraison ici
26.5 mm
10.4 mm
26.0 mm
0,024 € - 0,0373 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
11.5 mm
25.0 mm
0,0702 € - 0,1092 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
10.0 mm
55.0 mm
0,0193 € - 0,0301 € Demander le délai de livraison ici
20.7 mm
11.0 mm
19.6 mm
0,0493 € - 0,0767 € Demander le délai de livraison ici
41.0 mm
11.5 mm
40.0 mm
0,0219 € - 0,0341 € Demander le délai de livraison ici
17.3 mm
11.0 mm
16.0 mm
0,0597 € - 0,0929 € Demander le délai de livraison ici
51.0 mm
10.5 mm
48.0 mm
0,0479 € - 0,0746 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
11.5 mm
37.5 mm
0,0193 € - 0,0301 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
9.9 mm
18.3 mm
0,1575 € - 0,245 € Demander le délai de livraison ici
96.8 mm
9.7 mm
95.0 mm
0,0702 € - 0,1092 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
12.5 mm
53.0 mm
0,0137 € - 0,0153 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
9.4 mm
13.0 mm
0,0649 € - 0,101 € Demander le délai de livraison ici
51.5 mm
11.0 mm
49.0 mm
0,1394 € - 0,2168 € Demander le délai de livraison ici
86.5 mm
8.0 mm
84.5 mm
Bouchon pour extrémité de tube 62.0 mm PEHD - PCR Vert

20747053

Gamme de prix
0,1092 € - 0,0702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    61.0 mm
  • D
    62.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Matière
    PEHD - PCR
  • Couleur
    Vert
Bouchon pour extrémité de tube 43.0 mm PEHD - PCR Vert

20746995

Gamme de prix
0,0851 € - 0,0547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Matière
    PEHD - PCR
  • Couleur
    Vert
Bouchon pour extrémité de tube 66.0 mm PEHD - PCR Vert

20747060

Gamme de prix
0,1092 € - 0,0702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    65.0 mm
  • D
    66.0 mm
  • h
    10.4 mm
  • Matière
    PEHD - PCR
  • Couleur
    Vert
Bouchon pour extrémité de tube 31.9 mm PEHD - PCR Vert

20746964

Gamme de prix
0,0746 € - 0,0479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    31.5 mm
  • D
    31.9 mm
  • h
    10.4 mm
  • Matière
    PEHD - PCR
  • Couleur
    Vert
Bouchon pour extrémité de tube 62.5 mm PEHD - PCR Vert

20747046

Gamme de prix
0,1092 € - 0,0702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    59.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Matière
    PEHD - PCR
  • Couleur
    Vert
Bouchon pour extrémité de tube 76.6 mm PEHD - PCR Vert

20747077

Gamme de prix
0,1498 € - 0,0963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    75.0 mm
  • D
    76.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Matière
    PEHD - PCR
  • Couleur
    Vert
Bouchon pour extrémité de tube 26.5 mm PEHD - PCR Vert

20746957

Gamme de prix
0,0373 € - 0,024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.0 mm
  • D
    26.5 mm
  • h
    10.4 mm
  • Matière
    PEHD - PCR
  • Couleur
    Vert
Bouchon pour extrémité de tube 27.0 mm PEHD - PCR Vert

20746940

Gamme de prix
0,0373 € - 0,024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Matière
    PEHD - PCR
  • Couleur
    Vert
Bouchon pour extrémité de tube 56.0 mm PEHD - PCR Vert

20747039

Gamme de prix
0,1092 € - 0,0702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    55.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Matière
    PEHD - PCR
  • Couleur
    Vert
Bouchon pour extrémité de tube 20.7 mm PEHD - PCR Vert

20746933

Gamme de prix
0,0301 € - 0,0193 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.6 mm
  • D
    20.7 mm
  • h
    11.0 mm
  • Matière
    PEHD - PCR
  • Couleur
    Vert
Bouchon pour extrémité de tube 41.0 mm PEHD - PCR Vert

20746988

Gamme de prix
0,0767 € - 0,0493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Matière
    PEHD - PCR
  • Couleur
    Vert
Bouchon pour extrémité de tube 17.3 mm PEHD - PCR Vert

20746919

Gamme de prix
0,0341 € - 0,0219 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Matière
    PEHD - PCR
  • Couleur
    Vert
Bouchon pour extrémité de tube 51.0 mm PEHD - PCR Vert

20747008

Gamme de prix
0,0929 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    48.0 mm
  • D
    51.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Matière
    PEHD - PCR
  • Couleur
    Vert
Bouchon pour extrémité de tube 40.0 mm PEHD - PCR Vert

20746971

Gamme de prix
0,0746 € - 0,0479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    37.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Matière
    PEHD - PCR
  • Couleur
    Vert
Bouchon pour extrémité de tube 19.0 mm PEHD - PCR Vert

20746926

Gamme de prix
0,0301 € - 0,0193 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.3 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.9 mm
  • Matière
    PEHD - PCR
  • Couleur
    Vert
Bouchon pour extrémité de tube 96.8 mm PEHD - PCR Vert

20747091

Gamme de prix
0,245 € - 0,1575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    95.0 mm
  • D
    96.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Matière
    PEHD - PCR
  • Couleur
    Vert
Bouchon pour extrémité de tube 54.0 mm PEHD - PCR Vert

20747022

Gamme de prix
0,1092 € - 0,0702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    53.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Matière
    PEHD - PCR
  • Couleur
    Vert
Bouchon pour extrémité de tube 14.0 mm PEHD - PCR Vert

20746902

Gamme de prix
0,0153 € - 0,0137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Matière
    PEHD - PCR
  • Couleur
    Vert
Bouchon pour extrémité de tube 51.5 mm PEHD - PCR Vert

20747015

Gamme de prix
0,101 € - 0,0649 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    49.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Matière
    PEHD - PCR
  • Couleur
    Vert
Bouchon pour extrémité de tube 86.5 mm PEHD - PCR Vert

20747084

Gamme de prix
0,2168 € - 0,1394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    84.5 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Matière
    PEHD - PCR
  • Couleur
    Vert