Ce bouchon de connecteur Quick-Fit est conçu avec une languette à anneaux qui couvre a paroi du connecteur lorsqu'il est installé et permet un retrait simple, en tirant l'anneau. Il offre une protection idéale contre les contaminants tels que la poussière, la saleté, l'humidité et les fuites potentielles de fluide hydraulique pendant le stockage et le transport. Répond aux normes SAE J2044 pour les connexions du système de carburant.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRQCMPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | h | Filetage | D | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0847 € - 0,1318 € | Demander le délai de livraison ici |
0.37 in
9.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3/8"
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J 2044
|
||
| 0,0963 € - 0,1498 € | Demander le délai de livraison ici |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5/8"
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J 2044
|
||
| 0,0963 € - 0,1498 € | Demander le délai de livraison ici |
0.705 in
17.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
18
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J 2044
|
||
| 0,0914 € - 0,1423 € | Demander le délai de livraison ici |
0.465 in
11.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
12
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J 2044
|
||
| 0,1011 € - 0,1572 € | Demander le délai de livraison ici |
0.941 in
23.9 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
24
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J 2044
|
||
| 0,0481 € - 0,0749 € | Demander le délai de livraison ici |
0.39 in
9.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
10
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J 2044
|
||
| 0,0376 € - 0,0585 € | Demander le délai de livraison ici |
0.744 in
18.9 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
19
|
1.535 in
39.0 mm
|
SAE J 2044
|
||
| 0,039 € - 0,0607 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
21
|
1.516 in
38.5 mm
|
SAE J 2044
|
||
| 0,0963 € - 0,1498 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1/2"
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J 2044
|
||
| 0,0205 € - 0,0319 € | Demander le délai de livraison ici |
0.248 in
6.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1/4"
|
1.22 in
31.0 mm
|
SAE J 2044
|
||
| 0,0481 € - 0,0749 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5/16"
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J 2044
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer