Menu Rechercher

Bouchon rondelle de masquage

En stock

Les bouchons à rondelle haute température sont conçus pour masquer la surface autour d'un trou fileté ou lisse, avec une rondelle et un bouchon intégrés qui fonctionnent comme un seul élément. Faciles à installer et à retirer, ils garantissent un ajustement parfait et une étanchéité parfaite afin d'éviter toute fuite ou contamination. Capables de résister à des températures allant jusqu'à 250 C.Il dispose d’une rondelle et d’un bouchon intégrés lui permettant de fonctionner comme un seul article.Peut résister à des températures élevées allant jusqu’à 250 C.Utilisé pour la peinture poudre, la peinture classique, le placage, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la fabrication d’électronique. Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris, Vert foncé, Jaune, Rose, Violet, Rouge Séries: SR1065, SR1092, SR5753

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
37 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière d2 d1 h1 Type Ajouter au panier
3794 En stock
Naturel
Silicone
5.10 mm
1
Demander le délai de livraison ici
Violet
Silicone
11.7 mm
2
10241066 3412 En stock
Rose
Silicone
10.9 mm
2
0,1771 € - 0,3718 € 42900 En stock
Naturel
Silicone
5.7 mm
1
17490 En stock
Violet
Silicone
2.7 mm
2
1880 En stock
Naturel
Silicone
7.0 mm
1
1980 En stock
Naturel
Silicone
3.8 mm
1
7223 En stock
Naturel
Silicone
5.0 mm
1
7595 En stock
Rose
Silicone
4.2 mm
2
19991 En stock
Naturel
Silicone
9.5 mm
1
5500 En stock
Rouge
Silicone
6.7 mm
1
Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
4.6 mm
1
11250 En stock
Vert foncé
Silicone
5.7 mm
2
11054 En stock
Naturel
Silicone
4.5 mm
2
6382 En stock
Blanc
Silicone
5.4 mm
2
4711 En stock
Gris
Silicone
7.2 mm
2
3775 En stock
Naturel
Silicone
5.7 mm
1
4746 En stock
Naturel
Silicone
7.2 mm
2
6144 En stock
Gris
Silicone
8.7 mm
2
0,1833 € - 0,385 € 6800 En stock
Naturel
Silicone
6.3 mm
1
  • sur 2
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10242667


Niveaux de stock
3794 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Violet Silicone

10241127


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Rose Silicone

10241066


Niveaux de stock
3412 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rose
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette 4.5 mm Naturel Silicone

10192412

Gamme de prix
0,3718 € - 0,1771 €

Niveaux de stock
42900 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Violet Silicone

10241073


Niveaux de stock
17490 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10242643


Niveaux de stock
1880 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10288443


Niveaux de stock
1980 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10288450


Niveaux de stock
7223 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Rose Silicone

10241134


Niveaux de stock
7595 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rose
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10242674


Niveaux de stock
19991 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette 5.3 mm Rouge Silicone

10192429


Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10242636


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Vert foncé Silicone

10241158


Niveaux de stock
11250 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert foncé
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Transparent Silicone

10241097


Niveaux de stock
11054 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Blanc Silicone

10241103


Niveaux de stock
6382 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    3923509000
Bouchons de masquage à collerette Gris Silicone

10241110


Niveaux de stock
4711 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3923509000
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10288474


Niveaux de stock
3775 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Transparent Silicone

10241165


Niveaux de stock
4746 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Gris Silicone

10241172


Niveaux de stock
6144 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10288481

Gamme de prix
0,385 € - 0,1833 €

Niveaux de stock
6800 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790