Menu Rechercher

Bouchon Slottex

En stock

Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.

Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.

On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.

  • Ils sont conçus avec un double anneau d’étanchéité pour une étanchéité sûre et fiable.
  • Protège contre les contaminants et la pénétration d'humidité.
  • Facile à installer et à retirer à la main.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Thread Sizes (All) h Couleur Matière Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1367 € - 0,2532 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
M10 x 1.1
9.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
0,1315 € - 0,2441 € 18536 En stock
12.5 mm
M8 x 1.1
8.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
12998 En stock
29.5 mm
5/8-15
12.0 mm
Jaune
PA
Filetages gaz
3
1663 En stock
56.0 mm
1-1/2-12
15.0 mm
Jaune
PA
Filetages gaz
3
9054 En stock
68.0 mm
2-12
15.0 mm
Jaune
PA
Filetages gaz
3
0,3417 € - 0,5422 € 2560 En stock
31.5 mm
1-15
12.0 mm
Jaune
PA
Filetages UNF
3
0,1806 € - 0,3478 € 2550 En stock
19.0 mm
M8 x 1.1
9.0 mm
Jaune
PE
Filetages métriques
5
0,1418 € - 0,2633 € 33900 En stock
17.0 mm
M12 x 1.6
9.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
0,594 € - 0,9434 € 4250 En stock
54.0 mm
1-7/8-13
15.0 mm
Jaune
PA
Filetages UNF
3
10074923 0,2044 € - 0,2723 € 4986 En stock
12.0 mm
M8 x 1.1
7.0 mm
Jaune
PE
Filetages métriques
1
Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
3/4-15
12.0 mm
Jaune
PA
Filetages BSP
3
0,1839 € - 0,3861 € 9147 En stock
24.0 mm
M18 x 1.6
10.0 mm
Jaune
PE
Filetages métriques
2
0,4914 € - 1,032 € 808 En stock
49.0 mm
1-1/4-12
12.0 mm
Jaune
PE
Filetages BSP
2
0,2123 € - 0,4458 € 4000 En stock
32.0 mm
3/4-15
12.0 mm
Jaune
PE
Filetages BSP
2
0,351 € - 0,7372 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
1-12
12.0 mm
Jaune
PE
Filetages BSP
2
Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M14 x 1.6
10.0 mm
Jaune
PA
Filetages métriques
3
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
1-12
15.0 mm
Jaune
PA
Filetages BSP
3
0,2573 € - 0,5405 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
1/8-29
9.0 mm
Jaune
PE
Filetages BSP
1
0,1626 € - 0,2159 € 334 En stock
16.0 mm
M12 x 1.5
9.0 mm
Jaune
PE
Filetages métriques
1
41077 En stock
19.0 mm
1/4-20
10.0 mm
Jaune
PA
Filetages BSP
3
  • sur 5
Bouchon Slottex 14.5 mm Filetages métriques M10 x 1.0 Jaune PA

10253816

Gamme de prix
0,2532 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1.1
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 12.5 mm Filetages métriques M8 x 1.0 Jaune PA

10253809

Gamme de prix
0,2441 € - 0,1315 €

Niveaux de stock
18536 En stock
Caractéristiques
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1.1
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 29.5 mm 5/8-14 Jaune PA

10262450


Niveaux de stock
12998 En stock
Caractéristiques
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8-15
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 56.0 mm 1-1/2-11 Jaune PA

10262467


Niveaux de stock
1663 En stock
Caractéristiques
  • SW
    37.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-12
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 68.0 mm 2-11 Jaune PA

10262474


Niveaux de stock
9054 En stock
Caractéristiques
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-12
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
Bouchon Slottex 31.5 mm Filetages UNF 1-14 Jaune PA

10262153

Gamme de prix
0,5422 € - 0,3417 €

Niveaux de stock
2560 En stock
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-15
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 19.0 mm Filetages métriques M8 x 1.0 Jaune PE

10122150

Gamme de prix
0,3478 € - 0,1806 €

Niveaux de stock
2550 En stock
Caractéristiques
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1.1
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 17.0 mm Filetages métriques M12 x 1.5 Jaune PA

10253823

Gamme de prix
0,2633 € - 0,1418 €

Niveaux de stock
33900 En stock
Caractéristiques
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1.6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 54.0 mm Filetages UNF 1-7/8-12 Jaune PA

10262191

Gamme de prix
0,9434 € - 0,594 €

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-7/8-13
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon Slottex 12.0 mm Filetages métriques M8 x 1.0 Jaune PE

10074923

Gamme de prix
0,2723 € - 0,2044 €

Niveaux de stock
4986 En stock
Caractéristiques
  • SW
    7.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1.1
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 32.0 mm Filetages BSP 3/4-14 Jaune PA

10074824


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-15
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 24.0 mm Filetages métriques M18 x 1.5 Jaune PE

10074985

Gamme de prix
0,3861 € - 0,1839 €

Niveaux de stock
9147 En stock
Caractéristiques
  • SW
    17.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18 x 1.6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 49.0 mm Filetages BSP 1-1/4-11 Jaune PE

10075067

Gamme de prix
1,032 € - 0,4914 €

Niveaux de stock
808 En stock
Caractéristiques
  • SW
    36.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4-12
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 32.0 mm Filetages BSP 3/4-14 Jaune PE

10075043

Gamme de prix
0,4458 € - 0,2123 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • SW
    24.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-15
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 40.0 mm Filetages BSP 1-11 Jaune PE

10075050

Gamme de prix
0,7372 € - 0,351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    30.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-12
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 19.0 mm Filetages métriques M14 x 1.5 Jaune PA

10074756


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 40.0 mm Filetages BSP 1-11 Jaune PA

10074831


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-12
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 14.0 mm Filetages BSP 1/8-28 Jaune PE

10075005

Gamme de prix
0,5405 € - 0,2573 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8-29
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon Slottex 16.0 mm Filetages métriques M12 x 1.5 Jaune PE

10074954

Gamme de prix
0,2159 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
334 En stock
Caractéristiques
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1.5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Slottex 19.0 mm Filetages BSP 1/4-19 Jaune PA

10074794


Niveaux de stock
41077 En stock
Caractéristiques
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20
  • Norme de filetage
    Filetages BSP