Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.
Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.
On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Thread Sizes (All) | h | Couleur | Matière | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4914 € - 1,032 € | 808 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-12
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PE
|
Filetages BSP
|
2
|
||
0,1839 € - 0,3861 € | 9147 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PE
|
Filetages métriques
|
2
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages BSP
|
3
|
|||
0,2123 € - 0,4458 € | 4000 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PE
|
Filetages BSP
|
2
|
||
0,351 € - 0,7372 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PE
|
Filetages BSP
|
2
|
||
0,1357 € - 0,285 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
1/2-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PE
|
Filetages BSP
|
2
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages métriques
|
3
|
|||
10074923 | 0,2044 € - 0,2723 € | 4986 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1.1
|
0.276 in
7.0 mm
|
Jaune
|
PE
|
Filetages métriques
|
1
|
|
Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages métriques
|
3
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages BSP
|
3
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages métriques
|
3
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages BSP
|
3
|
|||
0,1606 € - 0,3373 € | 43550 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PE
|
Filetages métriques
|
2
|
||
0,1336 € - 0,2079 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
1" x 12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
Filetages BSP
|
2
|
||
0,1019 € - 0,1585 € | 10000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
2
|
||
0,0939 € - 0,146 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8" x 29
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
Filetages BSP
|
2
|
||
0,2118 € - 0,3294 € | 45 En stock |
2.677 in
68.0 mm
|
2" x 12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
Filetages BSP
|
2
|
||
0,147 € - 0,2287 € | 80 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
1.1/4" x 12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
Filetages BSP
|
2
|
||
0,107 € - 0,1664 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
2
|
||
0,0871 € - 0,1356 € | Demander le délai de livraison ici |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer