Menu Rechercher

Bouchons à bords parallèles

En stock

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE - PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
513 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière Direction de traction d H Type Ajouter au panier
0,0875 € - 0,1221 € 2500 En stock
21.4 mm
Naturel
PEBD
No Tab
17.8 mm
7.7
6 - Ouvert
Demander le délai de livraison ici
28.8 mm
Naturel
PEBD
No Tab
25.1 mm
8.5
6 - Ouvert
Demander le délai de livraison ici
20.9 mm
Naturel
PEBD
No Tab
17.1 mm
7.7
6 - Ouvert
0,1838 € - 0,2553 € Demander le délai de livraison ici
40.2 mm
Naturel
PEBD
No Tab
36.0 mm
8.5
6 - Ouvert
Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
30.0 mm
8.5
6 - Ouvert
0,081 € - 0,1702 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
Noir
TPE
Lateral
13.0 mm
9.0
1
5044 En stock
39.4 mm
Noir
TPR
Lateral
21.4 mm
12.0
1
54837 En stock
29.5 mm
Noir
TPR
Central
21.4 mm
12.0
2
Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
Noir
TPR
Central
17.0 mm
10.0
2
0,2477 € - 0,4826 € Demander le délai de livraison ici
29.0 mm
Vert
Vinyle
No Tab
19.0 mm
12.5
5
0,1522 € - 0,294 € 158 En stock
14.0 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
No Tab
8.0 mm
10.5
5
0,1731 € - 0,3322 € 34000 En stock
15.0 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
No Tab
9.0 mm
10.5
5
0,0967 € - 0,2228 € 13434 En stock
17.0 mm
Noir
TPE/TPV
Lateral
11.5 mm
8.0
1
0,0922 € - 0,1676 € 36400 En stock
17.0 mm
Noir
TPE/TPV
Lateral
9.5 mm
9.5
1
0,1049 € - 0,2338 € 4200 En stock
19.5 mm
Noir
TPE/TPV
Central
11.5 mm
8.0
2
0,115 € - 0,1884 € 27600 En stock
26.0 mm
Noir
TPE/TPV
Lateral
17.0 mm
10.0
1
6290 En stock
40.8 mm
Noir
TPR
Lateral
23.5 mm
12.0
1
0,1344 € - 0,3002 € Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
Noir
TPE/TPV
Central
15.2 mm
10.0
2
0,3074 € - 0,5955 € 35034 En stock
34.0 mm
Vert
Vinyle
No Tab
24.0 mm
14.5
5
0,1508 € - 0,2918 € 114 En stock
20.0 mm
Vert
Vinyle
No Tab
12.0 mm
10.5
5
  • sur 26
Bouchon pour extrémité de tube 17.8 mm Type 1 PEBD Naturel

10327647

Gamme de prix
0,1221 € - 0,0875 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.4 mm
  • d
    17.8 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 25.1 mm Type 1 PEBD Naturel

10230886


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.8 mm
  • d
    25.1 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 17.1 mm Type 1 PEBD Naturel

10230855


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.9 mm
  • d
    17.1 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 36.0 mm Type 1 PEBD Naturel

10327654

Gamme de prix
0,2553 € - 0,1838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.2 mm
  • d
    36.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 30.0 mm Type 1 PEBD Naturel

10230893


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles (Øi) Noir TPE

10120736

Gamme de prix
0,1702 € - 0,081 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    25.4 mm
  • Filetage
    M14
Bouchon à bords parallèles 21.4 mm 39.4 mm TPR Noir 1

10256572


Niveaux de stock
5044 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.4 mm
  • d
    21.4 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    39.4 mm
  • L
    9.9 mm
Bouchon à languette centrale 12.0 mm 21.4 mm TPR Noir

10256718


Niveaux de stock
54837 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • d
    21.4 mm
  • H
    30.5 mm
  • Filetage
    M22
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à languette centrale 30.0 mm 17.6 mm TPR Noir

10256695


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Filetage
    M18
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Moss 19.0 mm 29.0 mm 12.5 mm Vinyle Vert

10082737

Gamme de prix
0,4826 € - 0,2477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    16.1 mm
  • Matière
    Vinyle
Bouchon Moss 8.0 mm 14.0 mm 10.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10083130

Gamme de prix
0,294 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
158 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    4.9 mm
  • Matière
    TPE/TPV – PIR
Bouchon Moss 9.0 mm 15.0 mm 10.5 mm TPE/TPV – PIR Noir

10083147

Gamme de prix
0,3322 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
34000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Matière
    TPE/TPV – PIR
Bouchon à bords parallèles 11.5 mm 17.0 mm TPE/TPV Noir 1

10073728

Gamme de prix
0,2228 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
13434 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.5 mm
  • H
    27.5 mm
  • L
    10.5 mm
  • Filetage
    M12
Bouchon à bords parallèles 9.5 mm 17.0 mm TPE/TPV Noir 1

10073711

Gamme de prix
0,1676 € - 0,0922 €

Niveaux de stock
36400 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Filetage
    M10
Bouchon à languette centrale 30.0 mm 11.5 mm TPE/TPV Noir

10073247

Gamme de prix
0,2338 € - 0,1049 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • d
    11.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon à bords parallèles 17.0 mm 26.0 mm TPE/TPV Noir 1

10073773

Gamme de prix
0,1884 € - 0,115 €

Niveaux de stock
27600 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    35.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Filetage
    M18
Bouchon à bords parallèles 23.5 mm 40.8 mm TPR Noir 1

10256589


Niveaux de stock
6290 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.8 mm
  • d
    23.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    40.8 mm
  • L
    12.3 mm
Bouchon à languette centrale 10.0 mm 15.2 mm TPE/TPV Noir

10073261

Gamme de prix
0,3002 € - 0,1344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.5 mm
  • d
    15.2 mm
  • H
    30.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon Moss 24.0 mm 34.0 mm 14.5 mm Vinyle Vert

10082652

Gamme de prix
0,5955 € - 0,3074 €

Niveaux de stock
35034 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • ID
    21.6 mm
  • Matière
    Vinyle
Bouchon Moss 12.0 mm 20.0 mm 10.5 mm Vinyle Vert

10082645

Gamme de prix
0,2918 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
114 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Matière
    Vinyle