Menu Rechercher

Bouchons à bords parallèles PCR

En cours de production

Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d D h Thread Sizes (All) Tailles nominales de tuyau compatible (tous) Ajouter au panier
0,458 € - 0,5089 € Demander le délai de livraison ici
160.0 mm
167.0 mm
14.0 mm
0,6697 € - 0,7441 € Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
208.0 mm
14.0 mm
0,0476 € - 0,0741 € Demander le délai de livraison ici
0,1017 € - 0,1582 € Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,0293 € - 0,0456 € Demander le délai de livraison ici
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,0397 € - 0,0618 € Demander le délai de livraison ici
33.0 mm
38.0 mm
10.5 mm
0,0979 € - 0,1524 € Demander le délai de livraison ici
0,0422 € - 0,0656 € Demander le délai de livraison ici
34.5 mm
38.0 mm
10.5 mm
0,0571 € - 0,0889 € Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
49.0 mm
10.5 mm
0,0699 € - 0,1088 € Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
59.0 mm
11.0 mm
0,1091 € - 0,1697 € Demander le délai de livraison ici
67.0 mm
73.0 mm
10.0 mm
0,1276 € - 0,1985 € Demander le délai de livraison ici
71.5 mm
74.5 mm
10.5 mm
0,1826 € - 0,2841 € Demander le délai de livraison ici
86.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
0,2104 € - 0,3273 € Demander le délai de livraison ici
0,0658 € - 0,1024 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
DN50
0,015 € - 0,0234 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
1/8'' GAS
0,016 € - 0,0249 € Demander le délai de livraison ici
10.5 mm
13.5 mm
8.5 mm
DN10
0,0199 € - 0,0222 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
19.5 mm
10.0 mm
0,0244 € - 0,038 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
5/8" GAS
0,0265 € - 0,0412 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
27.0 mm
10.5 mm
  • sur 10
Bouchon à bords parallèles 160.0 mm PELD - PCR Vert

20745974

Gamme de prix
0,5089 € - 0,458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    160.0 mm
  • D
    167.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 200.0 mm PELD - PCR Vert

20746094

Gamme de prix
0,7441 € - 0,6697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    200.0 mm
  • D
    208.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 37.5 mm PELD - PCR Vert

20744540

Gamme de prix
0,0741 € - 0,0476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 65.0 mm PELD - PCR Vert

20744380

Gamme de prix
0,1582 € - 0,1017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN65
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 25.5 mm PELD - PCR Vert

20744427

Gamme de prix
0,0456 € - 0,0293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN25
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 33.0 mm PELD - PCR Vert

20744342

Gamme de prix
0,0618 € - 0,0397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 64.0 mm PELD - PCR Vert

20744373

Gamme de prix
0,1524 € - 0,0979 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 34.5 mm PELD - PCR Vert

20744496

Gamme de prix
0,0656 € - 0,0422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    34.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 44.0 mm PELD - PCR Vert

20744588

Gamme de prix
0,0889 € - 0,0571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    44.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 53.0 mm PELD - PCR Vert

20744632

Gamme de prix
0,1088 € - 0,0699 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    53.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 67.0 mm PELD - PCR Vert

20744731

Gamme de prix
0,1697 € - 0,1091 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    67.0 mm
  • D
    73.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 71.5 mm PELD - PCR Vert

20744779

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1276 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    71.5 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 86.0 mm PELD - PCR Vert

20744885

Gamme de prix
0,2841 € - 0,1826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 99.0 mm PELD - PCR Vert

20744991

Gamme de prix
0,3273 € - 0,2104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 50.0 mm PELD - PCR Vert

20745035

Gamme de prix
0,1024 € - 0,0658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    50.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN50
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 9.0 mm PELD - PCR Vert

20745158

Gamme de prix
0,0234 € - 0,015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8'' GAS
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 10.5 mm PELD - PCR Vert

20745189

Gamme de prix
0,0249 € - 0,016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN10
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 16.0 mm PELD - PCR Vert

20745295

Gamme de prix
0,0222 € - 0,0199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 21.0 mm PELD - PCR Vert

20745394

Gamme de prix
0,038 € - 0,0244 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8" GAS
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 23.0 mm PELD - PCR Vert

20745431

Gamme de prix
0,0412 € - 0,0265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR