Menu Rechercher

Bouchons à bords parallèles PCR

En cours de production

Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d D h Thread Sizes (All) Tailles nominales de tuyau compatible (tous) Ajouter au panier
0,0792 € - 0,1232 € Demander le délai de livraison ici
61.0 mm
67.5 mm
11.0 mm
0,0386 € - 0,06 € Demander le délai de livraison ici
33.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
0,0544 € - 0,0846 € Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
49.0 mm
10.5 mm
0,0112 € - 0,0125 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
6.5 mm
4.5 mm
0,0315 € - 0,049 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
0,0342 € - 0,0532 € Demander le délai de livraison ici
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
0,0418 € - 0,0651 € Demander le délai de livraison ici
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
0,041 € - 0,0638 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0602 € - 0,0936 € Demander le délai de livraison ici
48.5 mm
52.0 mm
10.5 mm
0,0444 € - 0,0691 € Demander le délai de livraison ici
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
0,0463 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
43.0 mm
10.5 mm
0,0968 € - 0,1506 € Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,0435 € - 0,0678 € Demander le délai de livraison ici
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,1039 € - 0,1616 € Demander le délai de livraison ici
67.0 mm
73.0 mm
10.0 mm
0,0693 € - 0,1079 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
61.0 mm
11.0 mm
0,1109 € - 0,1726 € Demander le délai de livraison ici
69.0 mm
75.0 mm
10.5 mm
0,0279 € - 0,0434 € Demander le délai de livraison ici
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,0722 € - 0,1123 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
63.0 mm
11.5 mm
0,0666 € - 0,1036 € Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
59.0 mm
11.0 mm
0,0363 € - 0,0565 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
  • sur 10
Bouchon à bords parallèles 61.0 mm PEHD - PCR Vert

20744366

Gamme de prix
0,1232 € - 0,0792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 33.5 mm PEHD - PCR Vert

20744472

Gamme de prix
0,06 € - 0,0386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 44.0 mm PEHD - PCR Vert

20744588

Gamme de prix
0,0846 € - 0,0544 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    44.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 3.0 mm PEHD - PCR Vert

20744397

Gamme de prix
0,0125 € - 0,0112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    3.0 mm
  • D
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 28.5 mm PEHD - PCR Vert

20744434

Gamme de prix
0,049 € - 0,0315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8" GAS
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 30.5 mm PEHD - PCR Vert

20744458

Gamme de prix
0,0532 € - 0,0342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    30.5 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 35.5 mm PEHD - PCR Vert

20744519

Gamme de prix
0,0651 € - 0,0418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 35.0 mm PEHD - PCR Vert

20744502

Gamme de prix
0,0638 € - 0,041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    35.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 48.5 mm PEHD - PCR Vert

20744601

Gamme de prix
0,0936 € - 0,0602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    48.5 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 37.0 mm PEHD - PCR Vert

20744533

Gamme de prix
0,0691 € - 0,0444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 38.0 mm PEHD - PCR Vert

20744557

Gamme de prix
0,072 € - 0,0463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    38.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 65.0 mm PEHD - PCR Vert

20744380

Gamme de prix
0,1506 € - 0,0968 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN65
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 36.5 mm PEHD - PCR Vert

20744526

Gamme de prix
0,0678 € - 0,0435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 67.0 mm PEHD - PCR Vert

20744731

Gamme de prix
0,1616 € - 0,1039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    67.0 mm
  • D
    73.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 54.0 mm PEHD - PCR Vert

20744656

Gamme de prix
0,1079 € - 0,0693 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    54.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 69.0 mm PEHD - PCR Vert

20744755

Gamme de prix
0,1726 € - 0,1109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    69.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 25.5 mm PEHD - PCR Vert

20744427

Gamme de prix
0,0434 € - 0,0279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN25
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 56.0 mm PEHD - PCR Vert

20744670

Gamme de prix
0,1123 € - 0,0722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    56.0 mm
  • D
    63.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 53.0 mm PEHD - PCR Vert

20744632

Gamme de prix
0,1036 € - 0,0666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    53.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR
Bouchon à bords parallèles 32.0 mm PEHD - PCR Vert

20744465

Gamme de prix
0,0565 € - 0,0363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PEHD - PCR