Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | D | h | Thread Sizes (All) | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0472 € - 0,0735 € | Demander le délai de livraison ici |
1.516 in
38.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0653 € - 0,1015 € | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,0862 € - 0,1342 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,0444 € - 0,0691 € | Demander le délai de livraison ici |
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,1461 € - 0,2273 € | Demander le délai de livraison ici |
3.327 in
84.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.701 in
94.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,1286 € - 0,20 € | Demander le délai de livraison ici |
2.874 in
73.0 mm
|
3.012 in
76.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.898 in
99.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,1739 € - 0,2706 € | Demander le délai de livraison ici |
3.386 in
86.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,125 € - 0,1945 € | Demander le délai de livraison ici |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
0,0614 € - 0,0956 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,0707 € - 0,1101 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
0,0747 € - 0,1162 € | Demander le délai de livraison ici |
2.323 in
59.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,1145 € - 0,1781 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.425 in
87.0 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3" GAS
|
|
||
0,0827 € - 0,1287 € | Demander le délai de livraison ici |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,0898 € - 0,1396 € | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0555 € - 0,0864 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
|
||
0,0112 € - 0,0125 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
0,0418 € - 0,0651 € | Demander le délai de livraison ici |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer