Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | D | h | Thread Sizes (All) | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0627 € - 0,0975 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN50
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.425 in
87.0 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3" GAS
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.504 in
89.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,1423 € - 0,2214 € | Demander le délai de livraison ici |
3.228 in
82.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.583 in
91.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,0135 € - 0,021 € | Demander le délai de livraison ici |
0.295 in
7.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
0,1436 € - 0,2234 € | Demander le délai de livraison ici |
3.268 in
83.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,1449 € - 0,2254 € | Demander le délai de livraison ici |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.74 in
95.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
0,0122 € - 0,0189 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
0,0146 € - 0,0227 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.622 in
92.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.661 in
93.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0533 € - 0,0829 € | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
1.882 in
47.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
|
||
0,059 € - 0,0918 € | Demander le délai de livraison ici |
1.89 in
48.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.819 in
97.0 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.78 in
96.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,0127 € - 0,0197 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
0,0175 € - 0,0273 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer